카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
Globe valve actuator (RetroFIT+), 1500 N, IP54
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Globe Valve/Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/05_retrofit/hubantriebe/sv2020a-re.prj},{NB=SV230A-RE (0)},{SA810ID03=SV230A-RE},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=2.00},{SA700ID12=4.00},{SA700ID13=2.00},{SA700ID15=2.00},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=1.00},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=0},{SA700ID26=95},{SA700ID31=35.00},{SA700ID32=1.90},{SA700ID05_=5},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{LODLEVELDUPE1=MIN},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=SV230ARE},{PREVIEW=../../png/pic_eu_nva_re_short_sv24a_re_short_4c.png},{SA810ID10=Hubantrieb (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen},{SA700ID05=230},{SA700ID06=AC},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number / Reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Nominal/operating voltage
[V]
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Control
ⁿ/ₐ
SVC24A-MP-RE(0)
Belimo
SVC24A-MP-RE
Hubantrieb (Retrofit), 15...
24
AC/DC
Modulating / communicativ...
SV24A-MP-RE(0)
Belimo
SV24A-MP-RE
Hubantrieb (Retrofit), 15...
24
AC/DC
Modulating / communicativ...
SV230A-RE(0)
Belimo
SV230A-RE
Hubantrieb (Retrofit), 15...
230
AC
3-point (open/stop)
SV24A-RE(0)
Belimo
SV24A-RE
Hubantrieb (Retrofit), 15...
24
AC/DC
3-point (open/stop)
SVL24A-MP-RE(0)
Belimo
SVL24A-MP-RE
Hubantrieb (Retrofit), 15...
24
AC/DC
Modulating / communicativ...
SVL230A-RE(0)
Belimo
SVL230A-RE
Hubantrieb (Retrofit), 15...
230
AC
3-point (open/stop)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성