SLPPI04-15-1R5M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-15-1R5M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_15_1r5m/slppi04_15_1r5m.prj},{NB=SLPPI04-15-1R5M},{PN=SLPPI04-15-1R5M},{DESC=High Power Inductor, 1.5uH, 47 Ohm, 3.5A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=6},{IRMS=3,5},{INDUCTANCE=1,5},{DCR=47},{MAXHEIGHT=1,3},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=174}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ISAT
I sat
[A]
IRMS
I rms
[A]
INDUCTANCE
Inductance
[µH]
DCR
[Ohm]
MAXHEIGHT
Max Height
[mm]
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
[mm]
SHIELDING
Shielding
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging
ⁿ/ₐ
SLPPI04-15-1R5M
SLPPI04-15-1R5M
High Power Inductor, 1.5u...
6
3,5
1,5
47
1,3
4.4 * 4.0
Yes
Bulk
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성