she 500
Bel Fuse
Signal Transformer
SHE-500
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/she_500/she_500.prj},{NB=SHE-500},{PN=SHE-500},{SHA256=zu9rgIwLf9lIKHles8Sngsaoo9lpaKNmRQzXQjMqnKk=},{INAME=00009__she2d5002estep},{DESC=High Efficiency Transformer, 500 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V},{POWER=500},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=100V/115V/215V/230V},{FREQUENCY=50/60},{MOUNTING=Chassis Mount},{WEIGHT=17.56 lbs (7.97 kg)},{LENGTH=5.4 in. (137.2 mm)},{HEIGHT=4.75 in. (120.7 mm)},{WIDTH=5 in. (127 mm)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
SHE-500
SHE-500
High Efficiency Transform...
500
230V
115V
100V/115V/215V/230V
50/60
Chassis Mount
17.56 lbs (7.97 kg)
5.4 in. (137.2 mm)
4.75 in. (120.7 mm)
5 in. (127 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성