lp 12 450 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-12-450
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_12_450/lp_12_450.prj},{NB=LP-12-450},{PN=LP-12-450},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series, 6.3V Output Parallel},{POWERVA=6},{OS=12.6VCT},{OP=6.3V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.44 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=0.85 in. (21.6 mm)},{SHA256=EOnqaMERQtZytVU1Tk2KNj2N1U8U1lRohTeLKtf4EAk=},{INAME=00498__lp2862e0va29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
LP-12-450
LP-12-450
Flat Head Low Profile Tra...
6
12.6VCT
6.3V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.44 lbs (0.2 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
0.85 in. (21.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
lp_12_900 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성