vps1000 1048
Bel Fuse
Power Solutions
VPS1000-1048
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/vps1000_1048/vps1000_1048.prj},{NB=VPS1000-1048},{SHA256=OdNmdQK5pEDlILxtDA/S+gIskZ8+r8H7tzeWKvLOeAc=},{INAME=00492__vps10002d1048},{PN=VPS1000-1048},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 48VDC, 20.83A, Input 85-264 VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, OR-ing diode/FET not built in},{POWER=1000},{VI=85-264 },{OV=48},{OC=20.83},{NO=1},{LOUT=20.83},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=9.51 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=OR-ing diode/FET not built in}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
LOUT
Iout 1
[A]
VOUT
Vout 1
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
AFO
Auxiliary functions and options
ⁿ/ₐ
VPS1000-1048
VPS1000-1048
Industrial Open Frame AC-...
1000
85-264
48
20.83
1
20.83
48
-40 to 70
9.51 x 5 x 1.61
Fan
Chassis Mount
Screw Terminal
U-Chassis with Plain Cove...
Isolated
OR-ing diode/FET not buil...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성