카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 36-T 5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore T5
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t5/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t536_asmtab.prj},{NB=27025025},{DESCRIPTION=36 T 5 25},{CNSORDERNO=27025025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=38.95},{DF=44.0},{DM=26},{F=30},{L=36},{D=0},{N=209},{KG=0.12},{I=33.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
27025010
36 T 5 10
27025010
2F
Al
10
15.05
19.5
8
30
36
0
200
0.02
27025012
36 T 5 12
27025012
2F
Al
12
18.25
23.0
10
30
36
0
201
0.03
27025014
36 T 5 14
27025014
2F
Al
14
21.45
25.0
13
30
36
0
203
0.04
27025015
36 T 5 15
27025015
2F
Al
15
23.05
28.0
16
30
36
0
204
0.04
27025016
36 T 5 16
27025016
2F
Al
16
24.60
32.0
18
30
36
0
205
0.05
27025018
36 T 5 18
27025018
2F
Al
18
27.80
32.0
20
30
36
0
205
0.06
27025019
36 T 5 19
27025019
2F
Al
19
29.40
36.0
22
30
36
0
206
0.07
27025020
36 T 5 20
27025020
2F
Al
20
31.00
36.0
23
30
36
0
206
0.08
27025022
36 T 5 22
27025022
2F
Al
22
34.25
38.0
24
30
36
0
207
0.08
27025024
36 T 5 24
27025024
2F
Al
24
37.40
42.0
26
30
36
0
208
0.11
27025025
36 T 5 25
27025025
2F
Al
25
38.95
44.0
26
30
36
0
209
0.12
27025026
36 T 5 26
27025026
2F
Al
26
40.60
44.0
26
30
36
0
209
0.12
27025027
36 T 5 27
27025027
2F
Al
27
42.20
48.0
30
30
36
8
210
0.13
27025028
36 T 5 28
27025028
2F
Al
28
43.75
48.0
32
30
36
8
210
0.14
27025030
36 T 5 30
27025030
2F
Al
30
46.95
51.0
34
30
36
8
211
0.15
27025032
36 T 5 32
27025032
2F
Al
32
50.10
54.0
38
30
36
8
212
0.18
27025036
36 T 5 36
27025036
2F
Al
36
56.45
63.0
38
30
36
8
215
0.23
27025040
36 T 5 40
27025040
2F
Al
40
62.85
66.0
40
30
36
8
216
0.28
27025042
36 T 5 42
27025042
2F
Al
42
66.00
71.0
40
30
36
8
217
0.29
27025044
36 T 5 44
27025044
2
Al
44
69.20
0.0
45
30
36
8
0
0.31
27025048
36 T 5 48
27025048
2
Al
48
75.55
0.0
50
30
36
8
0
0.40
27025060
36 T 5 60
27025060
2
Al
60
94.65
0.0
65
30
36
8
0
0.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성