카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars T2,5 - Metric bars ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_t2_5.prj},{NB=34000029},{DESCRIPTION=T 2,5 29},{CNSORDERNO=34000029},{Z=29},{DE=22.55},{L1=140},{L=140},{N=109},{KG=0.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
34000010
T 2,5 10
34000010
10
7.42
50
75
0
0.01
34000012
T 2,5 12
34000012
12
9.00
50
75
100
0.01
34000013
T 2,5 13
34000013
13
9.80
50
75
100
0.02
34000014
T 2,5 14
34000014
14
10.60
50
75
101
0.02
34000015
T 2,5 15
34000015
15
11.40
75
75
101
0.02
34000016
T 2,5 16
34000016
16
12.20
75
75
102
0.02
34000017
T 2,5 17
34000017
17
13.00
75
75
104
0.03
34000018
T 2,5 18
34000018
18
13.80
75
75
104
0.03
34000019
T 2,5 19
34000019
19
14.60
120
120
104
0.05
34000020
T 2,5 20
34000020
20
15.40
120
120
105
0.05
34000021
T 2,5 21
34000021
21
16.20
120
120
105
0.06
34000022
T 2,5 22
34000022
22
17.00
140
140
106
0.08
34000024
T 2,5 24
34000024
24
18.55
140
140
107
0.09
34000026
T 2,5 26
34000026
26
20.15
140
140
108
0.12
34000027
T 2,5 27
34000027
27
20.95
140
140
108
0.13
34000028
T 2,5 28
34000028
28
21.75
140
140
108
0.14
34000029
T 2,5 29
34000029
29
22.55
140
140
109
0.15
34000030
T 2,5 30
34000030
30
23.35
140
140
109
0.15
34000032
T 2,5 32
34000032
32
24.95
140
140
110
0.18
34000034
T 2,5 34
34000034
34
26.55
140
140
110
0.21
34000035
T 2,5 35
34000035
35
27.35
140
140
110
0.21
34000036
T 2,5 36
34000036
36
28.10
140
140
111
0.22
34000038
T 2,5 38
34000038
38
29.70
140
140
111
0.26
34000040
T 2,5 40
34000040
40
31.30
140
140
112
0.27
34000042
T 2,5 42
34000042
42
32.90
140
140
112
0.32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성