카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Shaft collar ''ABRR'' - black oxide - Shaft collars two split - black oxide
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Shaft Collars
Shaft collar - black oxide
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/shaft_collars/shaft_collar_black_oxide/shaft_collar_abrr_black_oxide_asmtab.prj},{NB=ABRR024},{DESCRIPTION=ABRR 24},{CNSORDERNO=ABRR024},{D1=24},{DE=45},{DO=50.8},{A=15},{B=M6 x 16},{C=17.5},{KG=0.122},{NDM=6.000},{LX=16.000},{PX=1.000},{PPATH=shaft_collar_abrr_black_oxide_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
DO
do
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
KG
kg./100 pcs
[kg]
ABRR004
ABRR 4
ABRR004
4
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.011
ABRR005
ABRR 5
ABRR005
5
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.011
ABRR006
ABRR 6
ABRR006
6
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
ABRR008
ABRR 8
ABRR008
8
18
22.4
9
M3 x 8
6.5
0.012
ABRR010
ABRR 10
ABRR010
10
24
26.0
9
M3 x 8
8.5
0.024
ABRR012
ABRR 12
ABRR012
12
28
31.8
11
M4 x 12
10.0
0.039
ABRR014
ABRR 14
ABRR014
14
30
33.9
11
M4 x 12
11.0
0.043
ABRR015
ABRR 15
ABRR015
15
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.068
ABRR016
ABRR 16
ABRR016
16
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.650
ABRR018
ABRR 18
ABRR018
18
36
41.2
13
M5 x 14
13.5
0.071
ABRR019
ABRR 19
ABRR019
19
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.104
ABRR020
ABRR 20
ABRR020
20
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.101
ABRR022
ABRR 22
ABRR022
22
42
48.1
15
M6 x 16
16.0
0.107
ABRR023
ABRR 23
ABRR023
23
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.127
ABRR024
ABRR 24
ABRR024
24
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.122
ABRR025
ABRR 25
ABRR025
25
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.120
ABRR026
ABRR 26
ABRR026
26
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.139
ABRR028
ABRR 28
ABRR028
28
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.128
ABRR030
ABRR 30
ABRR030
30
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.171
ABRR032
ABRR 32
ABRR032
32
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.161
ABRR035
ABRR 35
ABRR035
35
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.172
ABRR036
ABRR 36
ABRR036
36
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.169
ABRR038
ABRR 38
ABRR038
38
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.183
ABRR040
ABRR 40
ABRR040
40
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.172
ABRR045
ABRR 45
ABRR045
45
73
79.4
19
M8 x 25
29.5
0.360
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성