카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex cast iron sprockets 12B-3 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_cast_iron_sprockets/triplex_cast_iron_sprockets_12b_3.prj},{NB=153360057},{Z=57},{DE=355.9},{DP=345.81},{CNSORDERNO=153360057},{DM=140},{D3=40},{A=70},{KG=15.25},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=15},{L4=27},{DM100=145},{DM200=310},{L1=30},{L2=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
153360038
38
238.9
230.69
153360038
115
30
70
10.00
49.8
10.8
2
19
153360045
45
283.2
273.10
153360045
140
30
70
13.30
49.8
10.8
2
19
153360057
57
355.9
345.81
153360057
140
40
70
15.25
49.8
10.8
2
19
153360076
76
471.1
460.99
153360076
160
40
75
27.20
49.8
10.8
2
19
153360095
95
586.2
576.17
153360095
170
40
82
36.40
49.8
10.8
2
19
153360114
114
701.4
691.36
153360114
170
50
82
41.10
49.8
10.8
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성