카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex cast iron sprockets 08B-3 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_cast_iron_sprockets/triplex_cast_iron_sprockets_08b_3.prj},{NB=153340045},{Z=45},{DE=188.6},{DP=182.07},{CNSORDERNO=153340045},{DM=100},{D3=24},{A=60},{KG=5.85},{B3=34.9},{B1=7},{C=1.3},{R3=13},{L5=0},{L3=9},{L4=0},{DM100=105},{DM200=150},{L1=35},{L2=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
153340038
38
158.6
153.80
153340038
100
24
60
4.45
34.9
7
1.3
13
153340045
45
188.6
182.07
153340045
100
24
60
5.85
34.9
7
1.3
13
153340057
57
237.1
230.54
153340057
100
24
60
6.28
34.9
7
1.3
13
153340076
76
313.9
307.33
153340076
100
24
60
8.60
34.9
7
1.3
13
153340095
95
390.7
384.11
153340095
120
24
67
11.90
34.9
7
1.3
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성