카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets with hardened teeth 16B-1 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_spr_with_hardened_teeth/s_spr_with_hardened_teeth_16b_1.prj},{NB=191380018},{Z=18},{DE=157.8},{DP=146.28},{CNSORDERNO=191380018},{DM=100},{D1=20},{A=45},{KG=3.56},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
191380012
12
109.7
98.14
191380012
69
16
40
1.43
16.2
2.5
26
191380013
13
117.7
106.12
191380013
78
16
40
1.77
16.2
2.5
26
191380014
14
125.7
114.15
191380014
84
16
40
2.08
16.2
2.5
26
191380015
15
133.7
122.17
191380015
92
16
40
2.46
16.2
2.5
26
191380016
16
141.8
130.20
191380016
100
20
45
3.14
16.2
2.5
26
191380017
17
149.8
138.22
191380017
100
20
45
3.33
16.2
2.5
26
191380018
18
157.8
146.28
191380018
100
20
45
3.56
16.2
2.5
26
191380019
19
165.9
154.33
191380019
100
20
45
3.78
16.2
2.5
26
191380020
20
173.9
162.38
191380020
100
20
45
4.03
16.2
2.5
26
191380021
21
182.0
170.43
191380021
110
20
50
5.01
16.2
2.5
26
191380022
22
190.1
178.48
191380022
110
20
50
5.28
16.2
2.5
26
191380023
23
198.1
186.53
191380023
110
20
50
5.56
16.2
2.5
26
191380024
24
206.2
194.59
191380024
110
20
50
5.86
16.2
2.5
26
191380025
25
214.2
202.66
191380025
110
20
50
6.16
16.2
2.5
26
191380030
30
254.6
243.00
191380030
120
20
50
8.38
16.2
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성