카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 08B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets_t_l/duplex_sprockets_08b_2_t_l.prj},{NB=382340023},{ZX=23},{Z=23},{DE=98.7},{DP=93.26},{CNSORDERNO=382340023},{DM=79},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{TIPO=2},{KG=0.62},{B2=21},{B1=7},{C=1.3},{R3=13},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
382340015
15
66.5
61.80
382340015
46
22
1008
2
0.22
21
7
1.3
13
382340016
16
69.9
65.10
382340016
50
22
1108
2
0.22
21
7
1.3
13
382340017
17
74.5
69.11
382340017
56
25
1210
2
0.23
21
7
1.3
13
382340018
18
78.0
73.14
382340018
60
25
1210
2
0.30
21
7
1.3
13
382340019
19
82.5
77.15
382340019
62
25
1210
2
0.38
21
7
1.3
13
382340020
20
86.0
81.19
382340020
66
25
1610
2
0.45
21
7
1.3
13
382340021
21
90.6
85.21
382340021
70
25
1610
2
0.50
21
7
1.3
13
382340022
22
94.1
89.24
382340022
76
25
1610
2
0.55
21
7
1.3
13
382340023
23
98.7
93.26
382340023
79
25
1610
2
0.62
21
7
1.3
13
382340024
24
102.1
97.29
382340024
84
32
2012
2
0.68
21
7
1.3
13
382340025
25
106.7
101.32
382340025
87
32
2012
2
0.72
21
7
1.3
13
382340026
26
110.2
105.36
382340026
87
32
2012
2
0.82
21
7
1.3
13
382340027
27
114.8
109.39
382340027
87
32
2012
2
0.92
21
7
1.3
13
382340028
28
118.3
113.42
382340028
87
32
2012
2
1.10
21
7
1.3
13
382340030
30
126.9
121.49
382340030
87
32
2012
2
1.24
21
7
1.3
13
382340038
38
159.2
153.79
382340038
100
32
2012
2
2.50
21
7
1.3
13
382340057
57*
237.1
230.54
382340057
111
32
2012
7
3.64
21
7
1.3
13
382340076
76*
313.9
307.33
382340076
111
32
2012
7
5.09
21
7
1.3
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성