카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex free wheels - Free wheels
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Idler wheel
Free wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/idler_wheel/free_wheels/simplex_free_wheels.prj},{NB=376341016},{Z=16},{CNSORDERNO=376341016},{PASSO=1/2''x1/8''},{ISO=081-1},{DE=71.4},{DP=65.10},{B1=3},{A=14},{C=15},{KG=0.14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PASSO
Step
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
KG
[kg]
376341016
16
376341016
1/2''x1/8''
71.4
65.10
3
14
15
0.14
376341018
18
376341018
1/2''x1/8''
79.4
73.14
3
14
15
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성