12.7mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
XL type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/xl_type/xl_050_asmtab.prj},{NB=25XL050AF(10)},{N=25},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=40.43},{DO=39.92},{W=19},{L=28},{WA=14},{S=2.5},{B=9},{DB=25},{SD=10},{DMIN=10},{FLNO=F4836},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=30},{DMAXB=17},{MA=0.16},{MB=0.19},{PPATH=xl_050/xl_050_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
10XL050AF
10
AF
Carbon steel
16.17
15.66
19
0
14
2.5
0
0
8
5
0.021
F2412
11XL050AF
11
AF
Carbon steel
17.79
17.28
19
0
14
2.5
0
0
8
5
0.027
F2412
12XL050AF
12
AF
Carbon steel
19.40
18.90
19
0
14
2.5
0
0
11
5
0.033
F2515
13XL050AF
13
AF
Carbon steel
21.02
20.51
19
0
14
2.5
0
0
13
6
0.039
F2817
14XL050AF
14
AF
Carbon steel
22.64
22.13
19
0
14
2.5
0
0
13
6
0.046
F2817
15XL050AF
15
AF
Carbon steel
24.26
23.75
19
0
14
2.5
0
0
16
6
0.054
F3220
16XL050AF
16
AF
Carbon steel
25.87
25.36
19
28
14
2.5
9
16
17
6
0.063
F3220
18XL050AF
18
AF
Carbon steel
29.11
28.60
19
28
14
2.5
9
20
18
6
0.082
F3525
19XL050AF
19
AF
Carbon steel
30.72
30.22
19
28
14
2.5
9
22
20
6
0.093
F3525
20XL050AF
20
AF
Carbon steel
32.34
31.83
19
28
14
2.5
9
22
22
8
0.10
F3525
21XL050AF
21
AF
Carbon steel
33.96
33.45
19
28
14
2.5
9
22
23
8
0.11
F3925
22XL050AF
22
AF
Carbon steel
35.57
35.07
19
28
14
2.5
9
25
25
8
0.12
F4531
24XL050AF
24
AF
Carbon steel
38.81
38.30
19
28
14
2.5
9
25
28
8
0.15
F4531
25XL050AF
25
AF
Carbon steel
40.43
39.92
19
28
14
2.5
9
25
30
10
0.16
F4836
26XL050AF
26
AF
Carbon steel
42.04
41.53
19
28
14
2.5
9
25
31
10
0.17
F4836
27XL050AF
27
AF
Carbon steel
43.66
43.15
19
28
14
2.5
9
28
33
10
0.19
F4836
28XL050AF
28
AF
Carbon steel
45.28
44.77
19
28
14
2.5
9
28
34
10
0.20
F5541
30XL050AF
30
AF
Carbon steel
48.51
48.00
19
28
14
2.5
9
28
38
10
0.24
F5541
32XL050AF
32
AF
Carbon steel
51.74
51.24
19
28
14
2.5
9
28
41
10
0.27
F6146
34XL050AF
34
AF
Carbon steel
54.98
54.47
19
28
14
2.5
9
32
43
10
0.31
F6146
36XL050AF
36
AF
Carbon steel
58.21
57.70
19
28
14
2.5
9
32
46
10
0.35
F6751
38XL050AF
38
AF
Carbon steel
61.45
60.94
19
28
14
2.5
9
32
50
10
0.40
F7056
40XL050AF
40
AF
Carbon steel
64.68
64.17
19
28
14
2.5
9
32
53
10
0.45
F7056
42XL050AF
42
AF
Carbon steel
67.91
67.41
19
28
14
2.5
9
32
56
10
0.49
F7761
44XL050AF
44
AF
Carbon steel
71.15
70.64
19
28
14
2.5
9
32
59
10
0.55
F7761
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성