50.8mm
Bando
Synchronized Pulley
Bushing type
H type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/bushing_type/h_type/50_8mm_asmtab.prj},{NB=36H200F-6340X425-1F},{VER=H200},{N=36},{DP=145.53},{DO=144.16},{SHAPE1=5-1},{FLANGE=F},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PRA=1F},{MAT=Carbon steel or Cast iron},{MODELNO=6340},{MAXBORE=42},{W=59},{WA=54},{S=2.5},{DB=0},{L=40},{S1=0.0},{S2=10},{S3=9},{H=13},{MASS=4.70},{FLNO=F152130},{IDNR=},{RN=50},{PPATH=h_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing: Model No.
ⁿ/ₐ
MAXBORE
TL Bushing: Max bore
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
db
[mm]
L
l
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
24H200F-6340X424-1BF
24
97.02
95.65
4-1BF
Carbon steel
6340
42
59
54
2.5
0
40
0.0
19
0
0
1.90
F10385
25H200F-6340X424-1BF
25
101.06
99.69
4-1BF
Carbon steel
6340
42
59
54
2.5
0
40
0.0
19
0
0
2.20
F11190
26H200F-6340X424-1BF
26
105.11
103.73
4-1BF
Carbon steel
6340
42
59
54
2.5
0
40
0.0
19
0
0
2.50
F11190
28H200F-6340X424-1BF
28
113.19
111.82
4-1BF
Carbon steel
6340
42
59
54
2.5
0
40
0.0
19
0
0
3.10
F119100
30H200F-6340X424-1BF
30
121.28
119.90
4-1BF
Carbon steel or Cast iron
6340
42
59
54
2.5
0
40
0.0
19
0
0
3.50
F127105
32H200F-6340X425-1F
32
129.36
127.99
5-1F
Carbon steel or Cast iron
6340
42
59
54
2.5
0
40
0.0
10
9
13
3.60
F135115
34H200F-6340X425-1F
34
137.45
136.07
5-1F
Carbon steel or Cast iron
6340
42
59
54
2.5
0
40
0.0
10
9
13
4.10
F144125
36H200F-6340X425-1F
36
145.53
144.16
5-1F
Carbon steel or Cast iron
6340
42
59
54
2.5
0
40
0.0
10
9
13
4.70
F152130
40H200-8545X605-1
40
161.70
160.33
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
59
0
0.0
0
45
0.0
10
4
13
5.30
-
42H200-8545X605-1
42
169.79
168.41
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
59
0
0.0
0
45
0.0
10
4
13
6.00
-
44H200-8545X605-1
44
177.87
176.50
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
59
0
0.0
0
45
0.0
10
4
13
6.80
-
48H200-8545X605-1
48
194.04
192.67
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
59
0
0.0
0
45
0.0
10
4
13
8.40
-
50H200-8545X605-2
50
202.13
200.76
5-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
59
0
0.0
125
45
0.0
10
4
13
6.70
-
60H200-8545X605-2
60
242.55
241.18
5-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
59
0
0.0
140
45
0.0
10
4
13
8.40
-
72H200-8545X605-2
72
291.06
289.69
5-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
59
0
0.0
140
45
0.0
10
4
13
9.60
-
84H200-8545X605-2
84
339.57
338.20
5-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
59
0
0.0
140
45
0.0
10
4
13
11.30
-
96H200-11055X754-2A
96
388.08
386.71
4-2A
Carbon steel or Cast iron
11055
75
59
0
0.0
180
55
0.0
0
4
13
16.80
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
76.2mm
Bando
06.03.2023
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
20 mm
Bando
06.03.2023
19mm
Bando
06.03.2023
50.8mm
Bando
06.03.2023
S5M
Bando
06.03.2023
76.2mm
Bando
06.03.2023
38.1mm
Bando
06.03.2023
25.4mm
Bando
06.03.2023
H
Bando
06.03.2023
25.4mm
Bando
06.03.2023
H200
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
25.4mm
Bando
06.03.2023
Type H Taper - Inch Timing belt pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
13.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성