60 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Bushing type
S14M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/bushing_type/s14m_type/s14m0600_asmtab.prj},{NB=44 S14M 0600 - 11055X35 _0},{N=44},{DP=196.08},{DO=193.28},{SHAPE=5-1F},{MAT=Gray cast iron},{MODELNO=11055},{AP=},{SD=35},{W=73},{WA=67},{S=3},{DB=0},{R=55},{S1=0},{S2=10},{S3=8},{H=18},{MASS=9.8},{FL=0},{VER=2},{FLNO=FS207177},{PPATH=s14m_60_asmtpl.prj},{M1=0.000},{M2=0.000},{T2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing Model No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
28 S14M 0600 - 8545X28
28
124.78
121.98
4-1CF
Carbon steel
8545
73
67
3
0
45
0
28
0
18
3.2
FS136106
30 S14M 0600 - 8545X28
30
133.69
130.90
4-1CF
Carbon steel
8545
73
67
3
0
45
0
28
0
18
4.2
FS145115
32 S14M 0600 - 8545X28
32
142.60
139.81
4-1CF
Carbon steel
8545
73
67
3
0
45
0
28
0
18
5.2
FS154124
34 S14M 0600 - 8545X28
34
151.52
148.72
5-1F
Carbon steel
8545
73
67
3
0
45
0
20
8
18
5.5
FS163133
36 S14M 0600 - 8545X28
36
160.43
157.63
5-1F
Carbon steel
8545
73
67
3
0
45
0
20
8
18
6.3
FS172142
40 S14M 0600 - 8545X28
40
178.25
175.46
5-1F
Carbon steel
8545
73
67
3
0
45
0
20
8
18
8.1
FS189159
42 S14M 0600 - 11055X35
42
187.17
184.37
5-1F
Carbon steel
11055
73
67
3
0
55
0
10
8
18
9.0
FS198168
44 S14M 0600 - 11055X35
44
196.08
193.28
5-1F
Gray cast iron
11055
73
67
3
0
55
0
10
8
18
9.8
FS207177
48 S14M 0600 - 11055X35
48
213.90
211.11
5-1F
Gray cast iron
11055
73
67
3
0
55
0
10
8
18
12.3
FS225195
50 S14M 0600 - 11055X35
50
222.82
220.02
5-1F
Gray cast iron
11055
73
67
3
0
55
0
10
8
18
13.6
FS234204
60 S14M 0600 - 11055X35
60
267.38
264.59
5-2
Gray cast iron
11055
73
0
0
180
55
0
10
8
18
20
-
72 S14M 0600 - 11055X35
72
320.86
318.06
5-2
Gray cast iron
11055
73
0
0
180
55
0
10
8
18
22
-
84 S14M 0600 - 11080X42
84
374.33
371.54
1-2
Gray cast iron
11080
73
0
0
180
80
7
0
0
18
29
-
96 S14M 0600 - 11080X42
96
427.81
425.01
1-2
Gray cast iron
11080
73
0
0
180
80
7
0
0
18
34
-
120 S14M 0600 - 13090X48
120
534.76
531.97
1-2
Gray cast iron
13090
73
0
0
212
90
17
0
0
20
49
-
156 S14M 0600 - 13090X48
156
695.19
692.39
1-2
Gray cast iron
13090
73
0
0
212
90
17
0
0
20
71
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성