TL-4545-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_4545_kt.prj},{NB=117434},{IDNR=},{BORE=3-7/16},{B1=3.4375},{PN=117434},{WT=22.3},{BK=7/8x7/16},{SK=7/8x7/16},{W=0.8750},{WD=0.43750},{TC=110.000},{WTIS=2.450},{A=6.38},{B=4-1/2},{BM=4.50},{CI=9.50},{CS=8.75},{D=6.130},{FQ=3},{FS=3/4-10NC2 x 2-1/8},{NDM=0.750},{G=0.656250},{LH=2.63},{LS=1.94},{MH=4.75},{MS=4.1},{E=0.7705},{J=2.93750000},{H=0.796875},{S=0.130},{HH=0.250000},{C=1.187500},{TH=2.12500000},{L=2.625000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
117416
1-15/16
117416
30.3
1/2x1/4
1/2x1/4
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117417
2
117417
29.7
1/2x1/4
1/2x1/4
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117419
2-3/16
117419
29.0
1/2x1/4
1/2x1/4
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117421
2-3/8
117421
28.3
5/8x5/16
5/8x5/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117422
2-7/16
117422
28.0
5/8x5/16
5/8x5/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117424
2-5/8
117424
25.9
5/8x5/16
5/8x5/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117426
2-3/4
117426
25.0
5/8x5/16
5/8x5/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117427
2-7/8
117427
24.8
3/4x3/8
3/4x3/8
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117428
2-15/16
117428
24.1
3/4x3/8
3/4x3/8
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117429
3
117429
24.0
3/4x3/8
3/4x3/8
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117430
3-1/8
117430
23.9
3/4x3/8
3/4x3/8
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117431
3-3/16
117431
23.8
3/4x3/8
3/4x3/8
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117432
3-1/4
117432
23.1
3/4x3/8
3/4x3/8
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117433
3-3/8
117433
22.4
7/8x7/16
7/8x7/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117434
3-7/16
117434
22.3
7/8x7/16
7/8x7/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117435
3-1/2
117435
21.1
7/8x7/16
7/8x7/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117413
3-5/8
117413
21.0
7/8x7/16
7/8x7/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117436
3-3/4
117436
19.0
7/8x7/16
7/8x7/16
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117437
3-7/8
117437
18.9
1x1/2
1x1/2
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117438
3-15/16
117438
18.8
1x1/2
1x1/2
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117439
4
117439
18.7
1x1/2
1x1/2
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117444
4-1/8
117444
18.6
1x1/2
1x1/2
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117443
4-3/16
117443
18.5
1x1/2
1x1/2
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117441
4-1/4
117441
18.4
1x1/2
1x1/2
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
117442
4-3/8
117442
16.8
1x1/4
1x1/2
110.000
2.450
6.38
4-1/2
9.50
8.75
6.130
3
3/4-10NC2 x 2-1/8
2.63
1.94
4.75
4.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성