Rod - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_rod_a.prj},{NB=904109-29N},{AD2=0.380},{LRMIN=29.000},{LRMAX=35.000},{CCPD=2.6000},{A=4.000000},{B=1.750000},{C=0.250000},{C1=0.000000},{C2=0.000000},{D=0.8750},{E=5.3750},{F=1.437500},{G=4.000000},{H=0.720},{H1=0.000000},{H2=2.437500},{I=0.250000},{I1=0.000000},{J=1.85},{K=1.520},{L=0.0000},{M=6.750},{N=1.250},{O=0.500000},{P=0.437500},{R=0.437500},{S=0.750000},{T=3.500},{U=4.000},{V=4.120},{Z=3.3172},{X=3.3172},{Y=5.1524},{AB=0.00},{AC=0.00},{AD=0.00},{AF=0.00},{AI=1.800},{AG=0.00},{AH=0.00},{AU=0.000},{AV=0.000},{AW=0.875},{RA=0.000000},{RB=15},{RC=0.687500},{RD=0.515625},{RD1=0.000000},{RH=2.750},{RI=33},{RJ=33},{RK=0.00},{RL=0.00},{RM=0.3750},{RN=0.3750},{RO=0.5625},{RODO=N},{LR=29.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
900109
900109
TA0107RA
4.5
901109
901109
TA1107RA
4.5
902109
902109
TA2115RA
6.9
903109
903109
TA3203RA
6.9
904109
904109
TA4207RA
10.6
905109
905109
TA5215RA
11.0
906109
906109
TA6307
19.9
907109
907109
TA7315/8407RA
43.2
909109
909109
TA9415RA
76.8
910109
910109
TA10507RA
87.0
912109
912109
TA12608RA
106.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성