Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 75mm LT1000 4-Bolt Flange Bearing - SOLIDLUBE
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/4_bolt_flanges/f4b_lt7_body_asmtab.prj},{NB=034277},{SERIES=209},{BOD=84.84000},{SS=40},{PN=034277},{DESCRIPTION=F4B-LT7-40M},{WEIGHT=2.63},{A=34.1},{B=136.5},{C=40.5},{D=104.8},{F=12.0},{F1=12.00000},{H=15.9},{J=5.2},{L=65.1},{PPATH=f4b_lt7_body_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
034273
204
20
034273
F4B-LT7-20M
.68
23.0
85.7
28.6
63.5
10.0
11.1
4.0
34.9
034274
205
25
034274
F4B-LT7-25M
.91
25.0
95.2
28.2
69.9
10.0
12.7
4.8
39.7
034275
206
30
034275
F4B-LT7-30M
1.27
24.6
108.0
31.0
82.6
10.0
12.7
4.0
46.0
034276
207
35
034276
F4B-LT7-35M
1.81
31.0
120.7
34.9
92.1
12.0
14.3
4.0
54.0
034277
209
40
034277
F4B-LT7-40M
2.63
34.1
136.5
40.5
104.8
12.0
15.9
5.2
65.1
034278
209
45
034278
F4B-LT7-45M
2.54
34.1
136.5
40.5
104.8
12.0
15.9
5.2
65.1
034279
210
50
034279
F4B-LT7-50M
3
35.7
142.9
42.1
111.1
12.0
15.9
5.6
71.4
034280
212
60
034280
F4B-LT7-60M
5
37.3
177.8
50.0
142.9
16.0
17.5
4.4
88.9
034281
215
70
034281
F4B-LT7-70M
8.16
69.1
196.9
69.9
152.4
18.0
25.4
13.5
100.0
034282
215
75
034282
F4B-LT7-75M
8.03
69.1
196.9
69.9
152.4
18.0
25.4
13.5
100.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성