Set Screw Medium Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Medium Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_scm_hi_asmtab.prj},{NB=126815},{SERIES=211},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=126815},{DESCRIPTION=P2B-SCM-200},{WEIGHT=9.0},{BOD=3.93700},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{A=2.22},{A1=2.2200000},{B=8.88},{B1=8.8800000},{C=2.30},{C1=2.3000000},{DMIN=6.38},{DMIN1=6.3800000},{DMAX=7.44},{DMAX1=7.4400000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=1.21},{G1=1.2100000},{H=0.88},{H1=0.8800000},{J=4.96},{J1=4.9600000},{L=2.71},{L1=2.7100000},{M=2.50},{M1=2.5000000},{R=0.87},{R1=0.8700000},{S=1.35},{S1=1.3500000},{U=3.94},{U1=3.94},{V=7.88},{V1=7.88},{W=0.81},{W1=0.81},{X=0.12},{X1=0.12},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=p2b_scm_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
126147
206
1
126147
P2B-SCM-100
3.0
RE-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
058624
206
1
058624
P2B-SCM-100-NL
3.0
NO-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
064249
206
1
064249
P2B-SCMU-100
3.1
RE-LUBE
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.81
3.37
1.57
1.75
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
126148
207
1-3/16
126148
P2B-SCM-103
4.6
RE-LUBE
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
052275
207
1-3/16
052275
P2B-SCM-103-NL
4.6
NO-LUBE
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
126810
208
1-7/16
126810
P2B-SCM-107
5.4
RE-LUBE
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.05
2.13
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
126855
208
1-7/16
126855
P2B-SCM-107-NL
5.4
NO-LUBE
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.05
2.13
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
126811
209
1-1/2
126811
P2B-SCM-108
6.4
RE-LUBE
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
058400
209
1-1/2
058400
P2B-SCM-108-NL
6.4
NO-LUBE
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
126812
210
1-11/16
126812
P2B-SCM-111
7.4
RE-LUBE
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.43
2.25
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
075105
210
1-11/16
075105
P2B-SCM-111-NL
7.4
NO-LUBE
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.43
2.25
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
126813
210
1-3/4
126813
P2B-SCM-112
7.3
RE-LUBE
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.43
2.25
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
126814
211
1-15/16
126814
P2B-SCM-115
9.2
RE-LUBE
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.71
2.50
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
126856
211
1-15/16
126856
P2B-SCM-115-NL
9.2
NO-LUBE
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.71
2.50
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
126815
211
2
126815
P2B-SCM-200
9.0
RE-LUBE
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.71
2.50
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
126547
211
2
126547
P2B-SCM-200-NL
9.0
NO-LUBE
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.71
2.50
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
126816
212
2-3/16
126816
P2B-SCM-203
11.0
RE-LUBE
2.31
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
2.97
2.75
0.90
1.41
4.25
8.50
0.88
0.12
052005
212
2-3/16
052005
P2B-SCM-203-NL
11.0
NO-LUBE
2.31
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
2.97
2.75
0.90
1.41
4.25
8.50
0.88
0.12
126817
212
2-1/4
126817
P2B-SCM-204
10.8
RE-LUBE
2.31
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.88
5.40
2.97
2.75
0.90
1.41
4.25
8.50
0.88
0.12
126818
214
2-7/16
126818
P2B-SCM-207
15.7
RE-LUBE
2.54
10.75
2.69
7.50
8.50
3/4
1.32
0.94
6.09
3.31
3.00
1.06
1.48
4.88
9.76
0.94
0.12
126857
214
2-7/16
126857
P2B-SCM-207-NL
15.7
NO-LUBE
2.54
10.75
2.69
7.50
8.50
3/4
1.32
0.94
6.09
3.31
3.00
1.06
1.48
4.88
9.76
0.94
0.12
126819
214
2-1/2
126819
P2B-SCM-208
15.5
RE-LUBE
2.54
10.75
2.69
7.50
8.50
3/4
1.32
0.94
6.09
3.31
3.00
1.06
1.48
4.88
9.76
0.94
0.12
062178
214
2-1/2
062178
P2B-SCM-208-NL
15.5
NO-LUBE
2.54
10.75
2.69
7.50
8.50
3/4
1.32
0.94
6.09
3.31
3.00
1.06
1.48
4.88
9.76
0.94
0.12
126820
215
2-11/16
126820
P2B-SCM-211
21.0
RE-LUBE
2.33
11.75
2.88
8.50
9.50
7/8
1.44
1.00
6.75
3.62
3.50
0.86
1.47
5.48
10.96
1.04
0.12
126533
215
2-11/16
126533
P2B-SCM-211-NL
21.0
NO-LUBE
2.33
11.75
2.88
8.50
9.50
7/8
1.44
1.00
6.75
3.62
3.50
0.86
1.47
5.48
10.96
1.04
0.12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성