Steel S2000-HD Pillow Block 2-Bolt Inch Bore - S-2000 Pillow Block Bearing -Inch (2-Bolt Base)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
S-2000 Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/s_2000/sp2b_s2_106_315r_asmtab.prj},{NB=071796},{SS=2},{TYPE=N},{PN1=071796},{PN2=071810},{DESCRIPTIONS=SP2B-S2-200R},{SS1=2.000000},{A=2.84},{A1=2.8400000},{B=8.38},{B1=8.3800000},{C=2.44},{C1=2.4400000},{DMIN=5.93},{DMIN1=5.9300000},{DMAX=6.36},{DMAX1=6.3600000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=0.97},{G1=0.9700000},{H=1-5/16},{H1=1.31},{JJ=4.56},{J=4-9/16},{L=3-7/16},{L1=3.44},{M=2-1/4},{M1=2.250000},{R=55/64},{R1=0.890000},{S=1-63/64},{S1=1.950000},{X=1/4},{X1=0.250000},{Y=0.020},{Z=2-19/64},{Z1=2.30},{CS=3/8-16},{NDM=0.3750},{KDM=0.3070},{BORE=3.5433},{ST1=1},{PPATH=sp2b_s2_106_315r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
CS
Collar Setscrews
ⁿ/ₐ
071790
1-3/8
071790
SP2B-S2-106R
Non-Expansion
2.53
6.88
2.25
4.69
6.00
1/2
1.28
1-1/8
3-7/8
2-3/4
1-7/8
7/8
1-21/32
3/16
0.020
1-51/64
5/16-18
071791
1-7/16
071791
SP2B-S2-107R
Non-Expansion
2.53
6.88
2.25
4.69
6.00
1/2
1.28
1-1/8
3-7/8
2-3/4
1-7/8
7/8
1-21/32
3/16
0.020
1-51/64
5/16-18
071792
1-1/2
071792
SP2B-S2-108R
Non-Expansion
2.53
6.88
2.25
4.69
6.00
1/2
1.28
1-1/8
3-7/8
2-3/4
1-7/8
7/8
1-21/32
3/16
0.020
1-51/64
5/16-18
071793
1-11/16
071793
SP2B-S2-111R
Non-Expansion
2.67
7.13
2.37
5.25
5.75
1/2
0.88
1-1/4
4-17/64
3-3/16
2-1/8
13/16
1-55/64
1/4
0.020
2-5/64
5/16-18
071794
1-3/4
071794
SP2B-S2-112R
Non-Expansion
2.67
7.13
2.37
5.25
5.75
1/2
0.88
1-1/4
4-17/64
3-3/16
2-1/8
13/16
1-55/64
1/4
0.020
2-5/64
5/16-18
071795
1-15/16
071795
SP2B-S2-115R
Non-Expansion
2.84
8.38
2.44
5.93
6.36
5/8
0.97
1-5/16
4-9/16
3-7/16
2-1/4
55/64
1-63/64
1/4
0.020
2-19/64
3/8-16
071796
2
071796
SP2B-S2-200R
Non-Expansion
2.84
8.38
2.44
5.93
6.36
5/8
0.97
1-5/16
4-9/16
3-7/16
2-1/4
55/64
1-63/64
1/4
0.020
2-19/64
3/8-16
071797
2-3/16
071797
SP2B-S2-203R
Non-Expansion
2.94
8.88
2.50
6.50
7.06
5/8
1.04
1-1/2
5
3-3/4
2-1/2
29/32
2-1/32
1/4
0.025
2-19/32
3/8-16
071798
2-7/16
071798
SP2B-S2-207R
Non-Expansion
3.20
9.25
2.90
6.81
7.43
5/8
1.07
1-5/8
5-19/32
4-1/16
2-3/4
1-7/32
1-63/64
1/4
0.025
2-15/16
3/8-16
071799
2-11/16
071799
SP2B-S2-211R
Non-Expansion
3.59
10.44
2.91
7.70
8.40
3/4
1.23
1-7/8
6-3/8
4-45/64
3-1/4
1-15/64
2-23/64
1/4
0.025
3-15/32
1/2-13
071800
2-15/16
071800
SP2B-S2-215R
Non-Expansion
3.59
10.44
2.91
7.70
8.40
3/4
1.23
1-7/8
6-3/8
4-45/64
3-1/4
1-15/64
2-23/64
1/4
0.025
3-15/32
1/2-13
071801
3
071801
SP2B-S2-300R
Non-Expansion
3.59
10.44
2.91
7.70
8.40
3/4
1.23
1-7/8
6-3/8
4-45/64
3-1/4
1-15/64
2-23/64
1/4
0.025
3-15/32
1/2-13
071802
3-7/16
071802
SP2B-S2-307R
Non-Expansion
4.02
13.00
3.41
9.25
10.75
7/8
1.75
2-1/4
7-1/2
5-1/2
3-3/4
1-31/64
2-33/64
1/4
0.025
4-3/64
1/2-13
071803
3-15/16
071803
SP2B-S2-315R
Non-Expansion
4.47
14.25
3.89
10.04
12.60
1
2.40
2-7/16
8-3/8
6
4-1/4
1-41/64
2-53/64
5/16
0.025
4-1/2
5/8-11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성