Ball Bearing End Covers for Mounted Units other than Pillow Blocks & Tapped Base Units Metric Bore - BBEC for MU other than PB&TBUM
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
Related Products
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/rp/bbec_pb_tbuy_x.prj},{NB=128209},{SERIES=207},{SSGT=35},{SSGTM=30},{PN=128209},{DESCRIPTION=EC-207-X},{WEIGHT=53},{A=82.6},{B=76.2},{C=97.6},{D=50.0},{E=76.6},{F=34.1},{G=59.5},{H=38.9},{I=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SSGT
Shaft Size GT
[mm]
SSGTM
Shaft Size GTM
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
128201
203
17
0
128201
EC-203-X
45.6
42.5
56.0
30.2
41.7
20.2
36.9
23.8
6.4
128203
204
20
0
128203
EC-204-X
56.4
50.8
69.5
35.3
51.6
25.8
46.0
29.4
7.9
128205
205
25
0
128205
EC-205-X
60.3
55.6
77.4
40.5
54.8
25.8
46.4
29.8
8.7
128207
206
30
25
128207
EC-206-X
69.5
64.3
84.5
43.3
63.5
30.2
52.4
34.5
9.1
128209
207
35
30
128209
EC-207-X
82.6
76.2
97.6
50.0
76.6
34.1
59.5
38.9
9.5
128211
208
40
35
128211
EC-208-X
85.7
79.4
101.6
52.4
79.0
32.9
61.1
38.1
10.7
128213
209
45
40
128213
EC-209-X
93.7
88.1
108.3
55.2
86.5
34.5
59.1
38.9
9.9
128215
210
50
45
128215
EC-210-X
98.4
90.9
114.3
59.1
90.5
34.5
63.9
39.7
12.3
128217
211
55
50
128217
EC-211-X
112.3
101.6
128.6
65.9
104.8
36.9
65.5
42.1
11.5
128219
212
60
55
128219
EC-212-X
125.0
113.5
138.9
69.9
117.1
39.3
68.3
44.5
10.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성