WSTU-SCFS-SHFS - Metric - Food Safe Mounted Bearing
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Wide-Slot Take-Up
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/wide_slot_take_up/wstu_scfs_m_asmtab.prj},{NB=137589},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{PN=137589},{DESCRIPTION=WSTU-SCFS-25M-SHFS},{W=0.92},{FS=WS300},{BOD=52},{A=34.0},{B=100.8},{C=13.46},{C1=13.460},{D=55.9},{E=65.0},{F=15.9},{F1=15.900000},{G=14.2},{H=16.5},{J=53.8},{K=29.2},{L=33.5},{M=76.84 / 76.07},{M1=76.840},{N=92.2},{R=14.2},{S=19.8},{T=35.1},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=wstu_scfs_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
BOD
Bearing Outer Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
137585
204
20
137585
WSTU-SCFS-20M-SHFS
0.97
WS300
47
31.2
100.8
13.46
55.9
65.0
15.9
14.2
16.5
53.8
29.2
28.4
76.84 / 76.07
92.2
12.7
18.5
35.1
1390
2899
137589
205
25
137589
WSTU-SCFS-25M-SHFS
0.92
WS300
52
34.0
100.8
13.46
55.9
65.0
15.9
14.2
16.5
53.8
29.2
33.5
76.84 / 76.07
92.2
14.2
19.8
35.1
1565
3146
137594
206
30
137594
WSTU-SCFS-30M-SHFS
1.50
WS308
62
38.6
126.7
13.46
57.4
78.7
19.1
14.2
16.5
61.7
35.3
39.9
89.92 / 89.15
106.7
14.7
23.9
41.1
2250
4368
137599
207
35
137599
WSTU-SCFS-35M-SHFS
1.46
WS308
72
43.4
126.7
13.46
57.4
78.7
19.1
14.2
16.5
61.7
35.3
46.7
89.92 / 89.15
106.7
17.0
26.4
41.1
3065
5759
137602
208
40
137602
WSTU-SCFS-40M-SHFS
2.09
WS400
80
49.3
143.0
17.48
82.6
88.9
25.4
16.0
19.1
69.9
49.3
52.1
101.98 / 101.22
114.3
19.1
30.2
41.1
4005
7332
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성