F4B-SCFS-SHFS -Metric - Food Safe Mounted Bearing
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Four-Bolt Flange
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/four_bolt_flange/f4b_scfs_m_asmtab.prj},{NB=137507},{SS=30},{PN=137507},{DESCRIPTION=F4B-SCFS-30M-SHFS},{SERIES=206},{BOD=62.0},{A=38.6},{B=105.7},{C=40.4},{D=82.3},{F=M10},{F1=10.0000},{H=9.4},{J=11.4},{L=39.9},{PPATH=f4b_scfs_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
137498
20
137498
F4B-SCFS-20M-SHFS
204
31.2
85.1
31.8
63.8
M10
8.6
8.6
28.4
137502
25
137502
F4B-SCFS-25M-SHFS
205
34.0
95.3
34.8
69.9
M10
9.4
9.7
33.5
137507
30
137507
F4B-SCFS-30M-SHFS
206
38.6
105.7
40.4
82.3
M10
9.4
11.4
39.9
137512
35
137512
F4B-SCFS-35M-SHFS
207
43.4
118.9
44.7
91.9
M12
10.7
14.0
46.7
137515
40
137515
F4B-SCFS-40M-SHFS
208
49.3
128.5
50.0
101.6
M12
10.9
15.7
52.1
137522
50
137522
F4B-SCFS-50M-SHFS
210
49.3
144.0
50.3
111.0
M16
12.4
15.7
61.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성