D-Lok Medium Duty Wide Slot Take Up Metric Bore - DLM Medium Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/take_up_bearings/wstu_dlm_hm_asmtab.prj},{NB=054390},{SERIES=208},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=054390},{DESCRIPTION=WSTU-DLM-35M},{W=3.5},{FS=WS400},{BOD=80.000000},{BW=0.866100},{A=51.1},{A1=51.100000},{B=144.5},{B1=144.500000},{C=17.48},{C1=17.480000},{D=82.6},{D1=82.600000},{E=88.9},{E1=88.900000},{F=25.4},{F1=25.400000},{G=16.0},{G1=16.000000},{H=19.1},{H1=19.100000},{J=82.6},{J1=82.600000},{K=49.3},{K1=49.300000},{L=69.6},{L1=69.600000},{M=101.22/101.98},{M1=101.980000},{N=114.3},{N1=114.300000},{R=19.1},{R1=19.100000},{S=32.0},{S1=32.000000},{T=49.3},{T1=49.300000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=wstu_dlm_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
054390
208
35
054390
WSTU-DLM-35M
3.5
WS400
51.1
144.5
17.48
82.6
88.9
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
69.6
101.22/101.98
114.3
19.1
32.0
49.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성