D-Lok Medium Duty Flange Cartridge Inch Bore - DLM Medium Duty Piloted Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Piloted Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/piloted_flanges/fc_dlm_hi_asmtab.prj},{NB=128861},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{SS1=1.93750},{PN=128861},{DESCRIPTION=FC-DLM-115},{BOD=3.937000},{W=8.0},{A=2.25},{A1=2.250000},{B=6.38},{B1=6.380000},{C=2.38},{C1=2.380000},{D=5.38},{D1=5.380000},{E=0.63},{E1=0.630000},{F=1/2},{F1=0.500000},{G=1.75},{G1=1.750000},{H=1.00},{H1=1.000000},{K=4.500/4.498},{K1=4.500000},{L=3.69},{L1=3.690000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=fc_dlm_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
128855
206
1
128855
FC-DLM-100
3.1
1.56
4.38
1.57
3.63
0.25
3/8
1.32
0.81
3.000/2.998
2.22
128856
207
1-3/16
128856
FC-DLM-103
4.1
1.75
5.00
1.82
4.13
0.38
3/8
1.44
0.84
3.375/3.373
2.69
128857
208
1-7/16
128857
FC-DLM-107
5.1
2.01
5.25
2.05
4.38
0.44
7/16
1.61
0.89
3.625/3.623
2.74
128858
209
1-1/2
128858
FC-DLM-108L
6.1
2.01
6.13
2.01
5.13
0.44
1/2
1.57
1.00
4.250/4.248
2.99
128859
210
1-11/16
128859
FC-DLM-111
6.2
2.01
6.13
2.05
5.13
0.47
1/2
1.58
0.92
4.250/4.248
3.24
128860
210
1-3/4
128860
FC-DLM-112
6.2
2.01
6.13
2.05
5.13
0.47
1/2
1.58
0.92
4.250/4.248
3.24
128861
211
1-15/16
128861
FC-DLM-115
8.0
2.25
6.38
2.38
5.38
0.63
1/2
1.75
1.00
4.500/4.498
3.69
128862
211
2
128862
FC-DLM-200
8.0
2.25
6.38
2.38
5.38
0.63
1/2
1.75
1.00
4.500/4.498
3.69
128863
212
2-3/16
128863
FC-DLM-203
11.6
2.38
7.13
2.61
6.00
0.88
1/2
1.73
1.00
5.000/4.998
4.11
128864
212
2-1/4
128864
FC-DLM-204
11.6
2.38
7.13
2.61
6.00
0.88
1/2
1.73
1.00
5.000/4.998
4.11
128865
214
2-7/16
128865
FC-DLM-207
13.9
2.60
7.63
2.86
6.50
1.13
1/2
1.73
1.06
5.500/5.498
4.38
128866
214
2-1/2
128866
FC-DLM-208
13.8
2.60
7.63
2.86
6.50
1.13
1/2
1.73
1.06
5.500/5.498
4.38
057475
216
2-15/16
057475
FC-DLM-215
18.8
2.62
8.75
3.26
7.50
1.25
5/8
2.01
1.19
6.375/6.373
4.99
062373
218
3-7/16
062373
FC-DLM-307
36.8
2.72
10.25
3.53
8.63
1.13
3/4
2.40
1.63
7.375/7.373
5.49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성