BR PP-St Flange loose DIN-EN/ANSI
Bänninger
4 PP-RCT
4.03 Fittings butt-welding
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_03_fittings_butt/4_03_04/losflansch.prj},{NB=914324E325 Losflansch D355 (High)},{ARTNR=914324E325},{LOG=High},{KD=355},{VAR=DIN/EN},{BB=},{VB=●},{VERS=0},{PNLBS=},{PN=16},{DN1=315},{DN2=},{DA=530},{DI=377},{C=41},{NL=16},{DL=26},{DK=470},{DAST=MIN},{DIST=MIN},{DLST=MIN},{CST=MIN},{GW=15.600},{VE1=1},{VE2=},{GTIN=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=},{PRODUCT= Losflansch},{COLOR=0.27,0.29,0.31,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
KD
d
[mm]
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
BB
ⁿ/ₐ
VB
ⁿ/ₐ
PNLBS
[lbs.]
PN
gebohrt drilled
[bar]
DN1
DN
[mm]
DN2
DN
[인치]
DA
Da
[mm]
DI
Di
[mm]
C
[mm]
NL
nL
[mm]
DL
[mm]
DK
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
914314E115 PP-St Losflan...
914314E115
110
DIN/EN
●
10/16
100
220
128
18
8
18
180
1.190
1
30
4041941090305
914316E115 PP-St Losflan...
914316E115
140
DIN/EN
●
10/16
125
250
158
24
8
18
210
1.860
1
21
4041941090329
914317E115 PP-St Losflan...
914317E115
160
DIN/EN
●
10/16
150
285
178
24
8
22
240
2.770
1
15
4041941090336
914319E215 Losflansch D...
914319E215
200
DIN/EN
●
10
200
340
235
24
8
22
295
3.770
1
4041941090350
914321E215 Losflansch D...
914321E215
250
DIN/EN
●
10
250
406
288
31
12
22
350
6.000
1
4041941090374
914323E215 Losflansch D...
914323E215
315
DIN/EN
●
10
300
460
338
34
12
22
400
9.200
1
4041941090398
914324E215 Losflansch D...
914324E215
355
DIN/EN
●
10
350
520
376
39
16
22
460
14.800
1
4041941090404
914325E215 Losflansch D...
914325E215
400
DIN/EN
●
10
400
580
430
43
16
26
515
16.600
1
4041941090411
914326E225 Losflansch D...
914326E225
450
DIN/EN
●
10
500
675
520
45
20
26
621
25.000
1
914327E225 Losflansch D...
914327E225
500
DIN/EN
●
10
500
675
535
46
20
26
621
25.000
1
914319E325 Losflansch D...
914319E325
200
DIN/EN
●
16
200
340
235
26
12
22
295
3.200
1
914321E325 Losflansch D...
914321E325
250
DIN/EN
●
16
250
404
289
32
12
22
355
4.500
1
914323E325 Losflansch D...
914323E325
315
DIN/EN
●
16
300
474
339
34
12
22
410
7.600
1
914324E325 Losflansch D...
914324E325
355
DIN/EN
●
16
315
530
377
41
16
26
470
15.600
1
914325E325 Losflansch D...
914325E325
400
DIN/EN
●
16
355
590
430
45
16
30
525
20.830
1
915314A225 Losflansch D...
915314A225
110
ANSI
●
150
4"
237
128
25
8
19
191
1.800
1
-
915317A225 Losflansch D...
915317A225
160
ANSI
●
150
6"
297
178
30
8
22
242
3.300
1
-
914323E315 Losflansch D...
914323E315
200
ANSI
●
150
8"
354
238
34
8
22
299
5.100
1
-
914324E315 Losflansch D...
914324E315
250
ANSI
●
150
10"
425
288
38
12
26
362
6.900
1
-
914325E315 Losflansch D...
914325E315
315
ANSI
●
150
12"
497
338
51
12
26
432
12.800
1
-
914314A238 Losflansch D...
914314A238
110
ANSI
● *
●
150
4
229
133
18
8
20
190
1.550
1
12
914317A238 Losflansch D...
914317A238
160
ANSI
●
150
6
283
178
24
8
22
241
2.320
1
7
914319A238 Losflansch D...
914319A238
200
ANSI
●
150
8
345
236
24
8
22
298
3.430
1
5
914321A238 Losflansch D...
914321A238
250
ANSI
●
150
10
412
288
27
12
25
362
6.100
1
28
914323A238 Losflansch D...
914323A238
315
ANSI
●
150
12
483
338
34
12
25
432
11.900
1
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성