카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CM 10000 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/02_cm/11_cm_10000_asmtab.prj},{NB=CM10000 63.5 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=CM 10000 063},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=63.5},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4223},{IF=9540},{IIF=9540},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=199.5},{AK=90},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=18.91},{V=1.361},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/11_cm_10_000v_asmtpl.prj},{VTEMP=1.36062},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CM 10000 025,-,-,-,-
CM 10000 025,-,-,-,-
NC.040.00.10000.025
25.0
1.2654
9540
9540
12072
9540
25
150
186
3
161.0
90
1.6
16.39
0.758
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 10000 038,-,-,-,-
CM 10000 038,-,-,-,-
NC.040.00.10000.038
38.0
1.3361
9540
9540
12746
9540
38
150
212
3
174.0
90
1.6
17.25
0.961
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 10000 050,-,-,-,-
CM 10000 050,-,-,-,-
NC.040.00.10000.050
50.0
1.3832
9540
9540
13196
9540
50
150
236
3
186.0
90
1.6
18.04
1.148
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 10000 063,-,-,-,-
CM 10000 063,-,-,-,-
NC.040.00.10000.063.5
63.5
1.4223
9540
9540
13569
9540
63.5
150
263
3
199.5
90
1.6
18.91
1.361
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 10000 080,-,-,-,-
CM 10000 080,-,-,-,-
NC.040.00.10000.080
80.0
1.4598
9540
9540
13926
9540
80
150
296
3
216.0
90
1.6
20.03
1.616
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 10000 100,-,-,-,-
CM 10000 100,-,-,-,-
NC.040.00.10000.100
100.0
1.4926
9540
9540
14239
9540
100
150
336
3
236.0
90
1.6
21.36
1.928
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 10000 125,-,-,-,-
CM 10000 125,-,-,-,-
NC.040.00.10000.125
125.0
1.5224
9540
9540
14524
9540
125
150
386
3
261.0
90
1.6
23.02
2.317
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 10000 160,-,-,-,-
CM 10000 160,-,-,-,-
NC.040.00.10000.160
160.0
1.5516
9540
9540
14802
9540
160
150
456
3
296.0
90
1.6
25.34
2.863
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 10000 200,-,-,-,-
CM 10000 200,-,-,-,-
NC.040.00.10000.200
200.0
1.5746
9540
9540
15022
9540
200
150
536
3
336.0
90
1.6
27.99
3.487
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
CM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성