카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CM 300 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/02_cm/02_cm_300_asmtab.prj},{NB=CM 300 025,-,-,-(0,-,-,-)},{AZOLHELP=CM 300 025},{NITROCYLARTNO=NC.040.00.00300.025},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.4485},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=32},{Q=3},{L=85.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.39},{V=0.016},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=../../004_heavy_duty/02_cm/assemblies/02_cm_300_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01623}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CM 300 010,-,-,-
CM 300 010,-,-,-
NC.040.00.00300.010
10
1.2117
300
300
364
300
10
32
80
3
70.0
16
1.6
0.32
0.011
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 300 012,-,-,-
CM 300 012,-,-,-
NC.040.00.00300.012
12
1.3759
300
300
413
300
12
32
84
3
72.0
16
1.6
0.35
0.009
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 300 016,-,-,-
CM 300 016,-,-,-
NC.040.00.00300.016
16
1.2747
300
300
382
300
16
32
92
3
76.0
16
1.6
0.34
0.015
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 300 025,-,-,-
CM 300 025,-,-,-
NC.040.00.00300.025
25
1.4485
300
300
435
300
25
32
110
3
85.0
16
1.6
0.39
0.016
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 300 038,-,-,-
CM 300 038,-,-,-
NC.040.00.00300.038
38
1.4776
300
300
443
300
38
32
136
3
98.0
16
1.6
0.44
0.024
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 300 050,-,-,-
CM 300 050,-,-,-
NC.040.00.00300.050
50
1.4924
300
300
448
300
50
32
160
3
110.0
16
1.6
0.48
0.030
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 300 063,-,-,-
CM 300 063,-,-,-
NC.040.00.00300.063
63
1.5026
300
300
451
300
63
32
186
3
123.0
16
1.6
0.52
0.038
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 300 080,-,-,-
CM 300 080,-,-,-
NC.040.00.00300.080
80
1.5112
300
300
453
300
80
32
220
3
140.0
16
1.6
0.58
0.048
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 300 100,-,-,-
CM 300 100,-,-,-
NC.040.00.00300.100
100
1.5177
300
300
455
300
100
32
260
3
160.0
16
1.6
0.65
0.059
150
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성