카탈로그: TASI Measurement
생성됨: 06.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TASI Measurement
Flow Meter TCM 3100 - Flowmeters Low Ranges
TASI Measurement
Tricor
TRICOR Flow Meters – Low Flow Ranges
Powered by
CAD모델 선택
{aw_lake/tricor/flowmeters_low/tcm3100_asmtab.prj},{NB=TCM3100AAEGSNCSDSEx},{PR=TCM3100},{PC=AA},{MTR=E},{PRS=G},{MD=Standard},{FFL=Standard (other lengths on request)},{ET=C},{INT=S},{SV=D},{OPT=S},{EXP=Ex},{SO=},{TH=},{MVR=},{OIR=},{SVR=},{EOR=},{CL=},{EPR=},{A=13.8 inches / 350 mm},{B=2.32 inches / 59 mm},{C=10.2 inches / 258.2 mm},{D=M6 Deep 10},{E=0.7 inch / 18 mm},{H=11.0 inches / 280.2 mm},{G=G 1/2\"},{PPATH=tcm3100_asmtpl.prj},{PR1=TCM_3100},{E0=E001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Product Series
ⁿ/ₐ
MD
Mechanical Design
ⁿ/ₐ
FFL
Face to Face-Length
ⁿ/ₐ
TCM3100AAEGSNCSDSEx
TCM3100AAEGSNCSDSEx
TCM3100
Standard
Standard (other lengths o...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성