카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
LU1 - Locking unit
Aventics
Cylinder accessories
Locking Elements, series CL1
Locking units LU1
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/cylinder_accessories/locking_elements_series_cl1/locking_units_lu1/locking_unit.prj},{NB=R412003733_80},{IDNR=},{CNSORDERNO=R412003733},{D=80},{A=176.5},{C=6},{DD=100},{E=40},{F=80},{G=65},{H=37.5},{L=8.1},{M=16},{N=13},{O=118.0},{P=3},{Q=2.0},{R=90},{S=119.0},{T=72.0},{U=155.0},{V=10},{W=54.9},{X=40},{Y=5},{CNSMASSEXACT=7.70},{ROD=25},{EXT=140},{CAC=G 1/8},{RP=4.5 / 8},{SHF=4000},{XX=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
C
Distance
[mm]
DD
Distance
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Width
[mm]
G
Width
[mm]
H
Diameter
[mm]
L
Distance
[mm]
M
Distance
[mm]
N
Distance
[mm]
O
Distance
[mm]
P
Distance
[mm]
Q
Height
[mm]
R
Distance
[mm]
S
Height
[mm]
T
Height
[mm]
U
Height
[mm]
V
Length
[mm]
W
Diameter
[mm]
X
Diameter
[mm]
Y
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
ROD
Suitable piston rod diameter
[mm]
EXT
Piston rod extension
[mm]
CAC
Compressed air connection
ⁿ/ₐ
RP
Release pressure
[bar]
SHF
Static holding force
[N]
R412003730
R412003730
106.0
6
56
23
46
45
30.0
4.1
8
9
65.0
3
2.5
50
68.5
41.9
91.5
10
29.9
24
3
1.52
12
79
G 1/8
4.5 / 8
740
R412003731
R412003731
106.0
6
56
23
46
45
30.0
5.1
10
9
65.0
3
2.5
50
68.5
40.5
91.5
10
39.9
30
3
1.50
16
81
G 1/8
4.5 / 8
1000
R412003732
R412003732
139.5
6
69
30
60
55
30.0
5.1
10
9
83.5
3
2.5
60
79.5
48.0
110.0
10
39.9
30
3
2.56
20
100
G 1/8
4.5 / 8
2300
R412003733
R412003733
176.5
6
100
40
80
65
37.5
8.1
16
13
118.0
3
2.0
90
119.0
72.0
155.0
10
54.9
40
5
7.70
25
140
G 1/8
4.5 / 8
4000
0821401134
0821401134
106.0
6
56
23
46
45
30.0
4.1
8
9
65.0
3
2.5
50
68.5
41.9
91.5
10
29.9
24
3
1.52
12
79
G 1/8
5.5 / 8
840
0821401135
0821401135
106.0
6
56
23
46
45
30.0
5.1
10
9
65.0
3
2.5
50
68.5
40.5
91.5
10
39.9
30
3
1.50
16
81
G 1/8
5.5 / 8
1100
0821401136
0821401136
139.5
6
69
30
60
55
30.0
5.1
10
9
83.5
3
2.5
60
79.5
48.0
110.0
10
39.9
30
3
2.56
20
100
G 1/8
5.5 / 8
2700
0821401137
0821401137
176.5
6
100
40
80
65
37.5
8.1
16
13
118.0
3
2.0
90
119.0
72.0
155.0
10
54.9
40
5
7.70
25
140
G 1/8
5.5 / 8
5800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성