카탈로그: ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
생성됨: 22.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
Typ H - Standard Hypoid Gearbox
ATEK Drive Solutions - Gears & Motors
Hypoid Gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{atek/5_hypoid_gearbox/3_typ_h_asmtab.prj},{NB=H 140 3:1 C0-9.1-500/0000},{N1MAX=7000},{CNSMASS=9.5},{A=18},{C=11.000},{D1=22.000},{D2=32.000},{D3=30.000},{E=18.000},{F=26.000},{G=140.000},{H1=12.000},{H2=2.000},{J=85.000},{K=100.000},{L1=30.000},{L2=50.000},{L3=27.000},{M1=139.000},{M2=110.000},{M3=93.000},{N=92.000},{Q=8.000},{R=36.000},{S=103.000},{T=33.000},{U=11.000},{W=8.000},{WKDM=6.647},{WT=18.000},{X=10.000},{XKDM=8.376},{Y=125.000},{LK=63.000},{D4=80.000},{D5=40.000},{Y2=125.000},{H3=7.000},{H4=6.500},{Q1=16.000},{M4=73.000},{X1=6.000},{T3=6.500},{T4=9.000},{W1=45.000},{CUT=78.000},{RR=21.500},{RL=26.000},{DW2=38.000},{DW1=28.000},{DW1H=1.000},{RFL=60.500},{DUB=5.000},{BR=31.000},{UB=3:1},{BA=C0},{BS=9},{EB=1},{AF=0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Gearbox type
ⁿ/ₐ
GR
Housing Dimensions
ⁿ/ₐ
N1
Nominal drive speed
[U/min]
N2
Drehzahl Langsam Langsamlaufende
[U/min]
N1MAX
Max. Input Speed
[U/min]
MM
Mass moment of inertia refered to the input shaft
[kgcm^2]
CNSMASS
Getriebemasse
[kg]
T2N
Torque Ratings
[Nm]
T2B
Torque Ratings
[Nm]
T2NOT
Torque Ratings
[Nm]
FR2
Radial force
[N]
FA2
Axial force
[N]
ATEK H 090 3:1 C0-9.1-700...
H 090 3:1 C0-9.1-700/0000
H
090
2100
700
8000
0.3900
3.5
36
54
72
3300
1650
ATEK H 115 3:1 C0-9.1-600...
H 115 3:1 C0-9.1-600/0000
H
115
1800
600
8000
0.9800
5.5
71
107
143
4900
2450
ATEK H 140 3:1 C0-9.1-500...
H 140 3:1 C0-9.1-500/0000
H
140
1500
500
7000
2.4200
9.5
142
215
286
7200
3600
ATEK H 170 3:1 C0-9.1-383...
H 170 3:1 C0-9.1-383/0000
H
170
1150
383
6000
7.1200
15.5
266
398
528
10000
5000
ATEK H 215 3:1 C0-9.1-233...
H 215 3:1 C0-9.1-233/0000
H
215
700
233
5000
26.9600
32.5
723
1084
1450
15000
7500
ATEK H 260 3:1 C0-9.1-183...
H 260 3:1 C0-9.1-183/0000
H
260
550
183
4500
91.4700
60.0
1444
2165
2880
22500
11250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성