PDCPD Large size butterfly valve Side gear type DIN PN10 Wafer type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
PDCPD Butterfly Valve
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/pdcpd_butv/din/pdcpd_butterfly_valve_el_act_typ_s_asmtab.prj},{NB=VPDSGDEWD800},{CNSORDERNO=VPDSGDEWD800},{STD=DIN},{NDMM=800},{NDINCH=32},{C=950.0},{DH=33},{N=24},{DN=20},{N1=4},{M=M30},{B=50},{L1=-},{L2=-},{DM=770},{D=1050},{D1=870},{D2=435},{L=240},{H=750},{I=968},{H1=619},{H2=620},{A=186},{A2=44},{A4=193},{A5=354},{A6=206},{HRS=45},{GM=BRM-10-1SH},{PPATH=../../../din/pdcpd_butterfly_valve_el_act_typ_s/parts/pdcpd_butterfly_valve_el_act_typ_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
C
P.C.D
[mm]
DH
Diameter
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
DN
Number of through Bolt Holes
ⁿ/ₐ
N1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
M
Thread hole
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
DM
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
HRS
Handle rotation speed
ⁿ/ₐ
GM
Gearbox model
ⁿ/ₐ
VPDSGDEWD700
VPDSGDEWD700
700
28
840.0
30
24
20
4
M27
45
-
-
670
928
760
435
206
720
938
589
690
186
44
193
354
206
45
BRM-10-1SH
VPDSGDEWD800
VPDSGDEWD800
800
32
950.0
33
24
20
4
M30
50
-
-
770
1050
870
435
240
750
968
619
620
186
44
193
354
206
45
BRM-10-1SH
VPDSGDEWD900
VPDSGDEWD900
900
36
1050.0
33
28
24
4
M30
50
-
-
870
1168
978
635
240
835
1153
704
705
186
44
193
354
206
45
BRM-10-1SH
VPDSGDEWDA00
VPDSGDEWDA00
1000
40
1160.0
36
28
24
4
M33
70
-
-
970
1262
1080
635
300
916
1234
749
750
220
181
236
451
258
135
BRM-18-2SH
VPDSGDEWDA20
VPDSGDEWDA20
1200
48
1380.0
39
32
28
4
M36
-
92
70
1170
1488
1300
635
350
1056
1374
850
890
220
181
236
451
258
135
BRM-18-2SH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성