피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 57 Gear type - DIN PN10
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly Valve Type 57
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_57/din/type_57_gear_din_asmtab.prj},{NB=V57SGUEWD100},{NDNB=100},{NDMM=100},{NDINCH=4},{DM=102},{JISC=180},{N=8},{JISH=18},{D=238},{D1=134},{D2=100},{L=56},{H=180},{H1=119},{H2=145},{H3=92},{I=260},{A1=167},{A2=64},{VER=3.000},{PPATH=../../../din/type_57_gear_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
[mm]
JISC
P.C.D
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
JISH
Diameter
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
I
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
V57SGUEWD040
V57SGUEWD040
40
1 1/2
45
110
4
18
150
71
100
39
130
75
95
92
210
167
64
V57SGUEWD050
V57SGUEWD050
50
2
56
125
4
18
165
81
100
42
140
83
105
92
220
167
64
V57SGUEWD065
V57SGUEWD065
65
2 1/2
69
145
4
18
185
95
100
46
150
93
115
92
230
167
64
V57SGUEWD080
V57SGUEWD080
80
3
77
160
8
18
211
105
100
46
165
106
130
92
245
167
64
V57SGUEWD100
V57SGUEWD100
100
4
102
180
8
18
238
134
100
56
180
119
145
92
260
167
64
V57SGUEWD125
V57SGUEWD125
125
5
129
210
8
18
255
169
140
66
195
132
160
92
275
167
64
V57SGUEWD150
V57SGUEWD150
150
6
150
240
8
22
285
190
140
71
210
143
175
92
290
167
64
V57SGUEWD200
V57SGUEWD200
200
8
195
295
8
22
350
242
140
87
241
170
206
92
321
167
64
V57SGUEWD250
V57SGUEWD250
250
10
250
350
12
22
421
302
180
112
276
211
241
92
356
167
64
V57SGUEWD300
V57SGUEWD300
300
12
303
400
12
22
488
360
235
129
340
244
298
108
490
272
99
V57SGUEWD350
V57SGUEWD350
350
14
351
460
16
22
539
393
235
129
367
270
325
108
517
272
99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성