피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Rotary damper Type 75 Air type TA (Air to open, Air to close)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Rotary dampers
Rotary damper Type 57 / 56 / 75, Pneumatic actuated Type TA
Rotary damper Type 75, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_rotary_valves/pne_rdv_type_57_56_75_ta/pne_rdv_type_75_ta/rotary_damper_air_type_75_open_close_asmtab.prj},{NB=ADPKGPEWA450},{CNSORDERNO1=ADPKGPEWA450},{CNSORDERNO2=ADPKSPEWA450},{STD=ANSI},{AC=G},{NDNB=450},{NDMM=450},{NDINCH=18},{DM=441.0},{C=578.0},{N=16},{SH=32},{N1=-},{M=-},{L=167},{D=630},{D1=525},{H=671},{H1=315},{A=658},{A1=266},{A2=149},{A3=130},{S=-},{S1=-},{S2=-},{P=1/4},{VER=2.000},{NS1=0},{NS2=250},{X=0},{PPATH=../../../rotary_damper_air_type_ta/parts/rotary_damper_air_type_open_close_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
STANDARD
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
[mm]
C
P.C.D
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
SH
Diameter
[mm]
N1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
M
Thread hole
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
P
ⁿ/ₐ
ADPKGPEW1450
ADPKGPEW1450
JIS
450
18
441.0
565.0
16
27
4
M24
167
630
525
671
315
658
266
149
130
-
-
-
1/4
ADPKGPEW1500
ADPKGPEW1500
JIS
500
20
488.0
620.0
16
27
4
M24
177
699
575
701
350
658
266
149
130
-
-
-
1/4
ADPKGPEW1600
ADPKGPEW1600
JIS
600
24
600.0
730.0
20
33
4
M30
197
813
686
766
424
658
266
149
130
-
-
-
1/4
ADPKGPEWA450
ADPKGPEWA450
ANSI
450
18
441.0
578.0
16
32
-
-
167
630
525
671
315
658
266
149
130
-
-
-
1/4
ADPKGPEWA500
ADPKGPEWA500
ANSI
500
20
488.0
635.0
20
32
-
-
177
699
575
701
350
658
266
149
130
-
-
-
1/4
ADPKGPEWA600
ADPKGPEWA600
ANSI
600
24
600.0
749.5
20
35
-
-
197
813
686
766
424
658
266
149
130
-
-
-
1/4
ADPKGPEWD450
ADPKGPEWD450
DIN
450
18
441.0
565.0
20
26
-
-
167
630
525
671
315
658
266
149
130
-
-
-
1/4
ADPKGPEWD500
ADPKGPEWD500
DIN
500
20
488.0
620.0
20
26
-
-
177
699
575
701
350
658
266
149
130
-
-
-
1/4
ADPKGPEWD600
ADPKGPEWD600
DIN
600
24
600.0
725.0
20
30
-
-
197
813
686
766
424
658
266
149
130
-
-
-
1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성