Rotary damper Type 56 Air type TA, Double acting
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Rotary dampers
Rotary damper Type 57 / 56 / 75, Pneumatic actuated Type TA
Rotary damper Type 56, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_rotary_valves/pne_rdv_type_57_56_75_ta/pne_rdv_type_56_ta/rotary_damper_air_type_56_double_acting_asmtab.prj},{NB=AD6KFPEW1400},{CNSORDERNO=AD6KFPEW1400},{STD=JIS},{NDNB=400},{NDMM=400},{NDINCH=16},{DM=394.0},{C=510.0},{N=14},{SH=27},{N1=2},{M=M24},{L=157},{D=600},{D1=470},{H=693},{H1=300},{A=532},{A2=113},{A3=116},{S=-},{S1=-},{S2=-},{P=1/4},{VER=1.000},{NS1=250},{NS2=250},{X=2},{PPATH=../../../rotary_damper_air_type_ta/parts/rotary_damper_air_type_double_acting_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
DM
[mm]
C
P.C.D
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
SH
Diameter
[mm]
N1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
M
Thread hole
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
P
ⁿ/ₐ
AD6KFPEW1400
AD6KFPEW1400
JIS
400
16
394.0
510.0
14
27
2
M24
157
600
470
693
300
532
113
116
-
-
-
1/4
AD6KFPEWA400
AD6KFPEWA400
ANSI
400
16
394.0
539.5
16
29
-
-
157
600
470
693
300
532
113
116
-
-
-
1/4
AD6KFPEWD400
AD6KFPEWD400
DIN
400
16
394.0
515.0
16
26
-
-
157
600
470
693
300
532
113
116
-
-
-
1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성