피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Double acting, Flanged End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ar/bv21_ar_da_flange_asmtab.prj},{NB=A2ALFUEFA032},{CNSORDERNO=A2ALFUEFA032},{STD=ANSI},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=190},{H=143.5},{A=116},{A2=28.0},{A3=38},{VAR1=0.0},{DIST=19.0},{OPIS=JIS/ANSI},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts_ar/bv21_ar_da_flange_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A2ALFUEF1015
A2ALFUEF1015
JIS
15
1/2
143
109.5
94
22.5
32
A2ALFUEF1020
A2ALFUEF1020
JIS
20
3/4
172
116.0
94
22.5
32
A2ALFUEF1025
A2ALFUEF1025
JIS
25
1
187
123.0
94
22.5
32
A2ALFUEF1032
A2ALFUEF1032
JIS
32
11/4
190
143.5
116
28.0
38
A2ALFUEF1040
A2ALFUEF1040
JIS
40
11/2
212
174.5
147
35.0
49
A2ALFUEF1050
A2ALFUEF1050
JIS
50
2
234
186.0
147
35.0
49
A21LFUEF1065
A21LFUEF1065
JIS
65
21/2
261
221.0
188
42.5
57
A21LFUEF1080
A21LFUEF1080
JIS
80
3
306
230.0
188
42.5
57
A21LFUEF1100
A21LFUEF1100
JIS
100
4
374
307.0
281
58.5
59
A2ALFUEFA015
A2ALFUEFA015
ANSI
15
1/2
143
109.5
94
22.5
32
A2ALFUEFA020
A2ALFUEFA020
ANSI
20
3/4
172
116.0
94
22.5
32
A2ALFUEFA025
A2ALFUEFA025
ANSI
25
1
187
123.0
94
22.5
32
A2ALFUEFA032
A2ALFUEFA032
ANSI
32
11/4
190
143.5
116
28.0
38
A2ALFUEFA040
A2ALFUEFA040
ANSI
40
11/2
212
174.5
147
35.0
49
A2ALFUEFA050
A2ALFUEFA050
ANSI
50
2
234
186.0
147
35.0
49
A21LFUEFA065
A21LFUEFA065
ANSI
65
21/2
259
221.0
188
42.5
57
A21LFUEFA080
A21LFUEFA080
ANSI
80
3
306
230.0
188
42.5
57
A21LFUEFA100
A21LFUEFA100
ANSI
100
4
374
307.0
281
58.5
59
A2ALFUEFD015
A2ALFUEFD015
DIN
15
1/2
130
109.5
94
22.5
32
A2ALFUEFD020
A2ALFUEFD020
DIN
20
3/4
150
116.0
94
22.5
32
A2ALFUEFD025
A2ALFUEFD025
DIN
25
1
160
123.0
94
22.5
32
A2ALFUEFD032
A2ALFUEFD032
DIN
32
11/4
180
143.5
116
28.0
38
A2ALFUEFD040
A2ALFUEFD040
DIN
40
11/2
200
174.5
147
35.0
49
A2ALFUEFD050
A2ALFUEFD050
DIN
50
2
230
186.0
147
35.0
49
A21LFUEFD065
A21LFUEFD065
DIN
65
21/2
290
221.0
188
42.5
57
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성