Nederlands
English
NPT straight fitting,female,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_5_ur_npt_cu_zn.prj},{NB=814.320.1},{CNSORDERNO=814.320.1},{T=3/4\" NPT},{GEWX=1.050},{GEWZ=0.000},{GEWY=0.95429},{ST=3/4''},{GEWT=33.000},{ID=18.5},{A=40},{B=15},{CSW=35},{C=38.7},{LC=14.2},{LC1=6.7},{ESW=33},{E=37.5},{LE=4.0},{N=29.5},{CNSQUANTITY=25},{WEIGHT=9.0},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{VERS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
N
Diameter
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
814.311.1
814.311.1
1/2" NPT
5/16''
8.3
35
12
26
29.0
12.9
5.2
24
27.0
4.0
19.2
50
5.3
2.650
Nickel plated brass
814.312.1
814.312.1
1/2" NPT
3/8''
10.2
35
12
26
29.0
12.9
5.2
24
27.0
4.0
19.2
50
5.3
2.650
Nickel plated brass
814.316.1
814.316.1
1/2" NPT
1/2''
13.9
37
13
29
32.7
14.0
6.0
27
30.5
4.2
23.5
50
6.2
3.100
Nickel plated brass
814.320.1
814.320.1
3/4" NPT
3/4''
18.5
40
15
35
38.7
14.2
6.7
33
37.5
4.0
29.5
25
9.0
2.250
Nickel plated brass
814.326.1
814.326.1
1" NPT
1''
23.8
46
15
45
50.0
16.0
6.2
43
49.0
6.2
37.0
10
20.7
2.070
Nickel plated brass
814.335.1
814.335.1
1.1/4" NPT
1.1/4''
31.8
52
16
54
60.0
19.5
8.6
52
59.0
6.2
45.0
5
29.3
1.465
Nickel plated brass
814.340.1
814.340.1
1.1/2" NPT
1.1/2''
36.8
56
18
63
69.2
24.1
10.1
60
67.2
6.7
51.0
5
43.8
2.190
Nickel plated brass
814.350.1
814.350.1
2" NPT
2"
47.8
66
20
77
85.0
30.2
16.2
74
81.8
6.0
64.4
4
73.3
2.932
Nickel plated brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성