Nederlands
English
Anaconda Sealtite NMUA - Anaconda Sealtite NMUA
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_as_nmua.prj},{NB=300.020.0(Standard)},{CNSORDERNO=300.020.0},{ST=3/4\"},{VP=Standard},{COL=Grau},{A=30},{ID=21.0},{AD=26.4},{SB=130},{DB=175},{WEIGHT=0.30},{IS=Verstärkte PVC-Spirale},{MAN=Polyethylene},{TMIN=-20},{TMAX=+80},{TKURZ=+100},{DF=320},{SF=2},{ZF=1000},{DS=IP 66 / IP 67},{ZLS=IEEE 323-1974 and IEEE 383-1974},{FN=NUPIC number 2651},{OIB=4},{UVB=3},{VP2=CT},{VPES=50x50x20},{VPEW=9.6},{BAC=6380213},{SNR=83071000},{CNSEAN=8717114911505},{INFO=PDF Info},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
VP
Carton
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
Length
[m]
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
SB
Static bending radius
[mm]
DB
Dynamic bending radius
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
300.012.0
300.012.0
3/8"
Standard
Grey
30
12.6
17.8
70
100
0.13
3.9
300.016.0
300.016.0
1/2"
Standard
Grey
30
16.0
21.1
100
135
0.20
6.0
300.020.0
300.020.0
3/4"
Standard
Grey
30
21.0
26.4
130
175
0.30
9.0
300.026.0
300.026.0
1"
Standard
Grey
30
26.8
33.1
180
220
0.38
11.4
300.035.0
300.035.0
1.1/4"
Standard
Grey
15
35.4
41.8
225
270
0.55
8.2
300.040.0
300.040.0
1.1/2"
Standard
Grey
15
40.3
47.8
255
320
0.70
10.5
300.050.0
300.050.0
2"
Standard
Grey
15
51.6
59.9
310
400
1.00
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성