Coalescing microfilter - MF 1/4” 042 0,01
Aircomp
Air preparation
4 coalescing microfilters
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/4_microfiltro_coalescenza_disoleatore/linea_042_1-4/microfiltro_coalescenza_042.prj},{NB=0420200115},{CODE=0420200115},{REF=MF 1/4” 042 0,01 PE SS},{QMAX=180},{F=0,01},{C=G1/4\"},{PMAX=16},{PS=0,5-16},{CT=22},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,095},{NBCUSTOM=0420200115},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\4_microfiltro_coalescenza_disoleatore\\linea_042_1-4\\microfiltro_coalescenza_042\\042_mf.csv},{NNCUSTOM=Microfiltro Coalescenza},{NTCUSTOM=MF 1/4” 042 0,01},{LINACUSTOM=0420200115},{STEPFILE=042 F 14 PE SS},{PNGFILE=042_mf_image},{DWGFILE=042_mf_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\4_microfiltro_coalescenza_disoleatore\\linea_042_1-4\\microfiltro_coalescenza_042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
QMAX
recommended Max Flow rate
[Nl/min]
F
Filtering degree
[µm]
C
Connection
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
PS
Drain working pressure
[bar]
CT
bowl capacity
[cc]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0420200160
0420200160
MF 1/4” 042 0,01 PE SA
180
0,01
G1/4"
16
0,5-16
22
-5 / +50
25
0,095
0420200185
0420200185
MF 1/4” 042 0,01 PE SAD
180
0,01
G1/4"
16
0,5-16
22
-5 / +50
25
0,095
0420200115
0420200115
MF 1/4” 042 0,01 PE SS
180
0,01
G1/4"
16
0,5-16
22
-5 / +50
25
0,095
0420200111
0420200111
MF 1/4” 042 0,01 TC SS (t...
180
0,01
G1/4"
16
0,5-16
15
-5 / +50
25
0,095
0420200159
0420200159
MF 1/4” 042 0,01 TT SA
180
0,01
G1/4"
16
0,5-16
22
-5 / +50
25
0,095
0420200184
0420200184
MF 1/4” 042 0,01 TT SAD
180
0,01
G1/4"
16
0,5-16
22
-5 / +50
25
0,095
0420200064
0420200064
MF 1/4” 042 0,01 TT SS
180
0,01
G1/4"
16
0,5-16
22
-5 / +50
25
0,095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성