SFBCALS - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfgbkhls.prj},{NB=SFGBKHLS-D80-M20-L150-R6},{CODE=SFGBKHLS},{ZJCZ=钢},{DPCZ=45#},{LGCZ=45#},{D=80},{M=M20},{MM=20},{L=150},{E=24},{H=23},{F=10},{F1=10},{CZ=850},{CKZL=0.89},{PDF=SFBCALS.PDF},{R=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFGBKHLS-D60-M10-L100-R1
SFGBKHLS-D60-M10-L100-R1
钢
45#
45#
电泳(黑色)
60
M10
10
100
24
18
10
10
700
0.47
SFGBKHLS-D60-M10-L150-R2
SFGBKHLS-D60-M10-L150-R2
钢
45#
45#
电泳(黑色)
60
M10
10
150
24
18
10
10
700
0.51
SFGBKHLS-D80-M16-L100-R3
SFGBKHLS-D80-M16-L100-R3
钢
45#
45#
电泳(黑色)
80
M16
16
100
24
23
10
10
800
0.78
SFGBKHLS-D80-M16-L150-R4
SFGBKHLS-D80-M16-L150-R4
钢
45#
45#
电泳(黑色)
80
M16
16
150
24
23
10
10
800
0.82
SFGBKHLS-D80-M20-L100-R5
SFGBKHLS-D80-M20-L100-R5
钢
45#
45#
电泳(黑色)
80
M20
20
100
30
23
13
13
850
0.82
SFGBKHLS-D80-M20-L150-R6
SFGBKHLS-D80-M20-L150-R6
钢
45#
45#
电泳(黑色)
80
M20
20
150
24
23
10
10
850
0.89
SFGBKHLS-D100-M16-L100-R7
SFGBKHLS-D100-M16-L100-R7
钢
45#
45#
电泳(黑色)
100
M16
16
100
24
26
10
10
800
1.25
SFGBKHLS-D100-M16-L150-R8
SFGBKHLS-D100-M16-L150-R8
钢
45#
45#
电泳(黑色)
100
M16
16
150
24
26
10
10
800
1.29
SFGBKHLS-D100-M20-L100-R9
SFGBKHLS-D100-M20-L100-R9
钢
45#
45#
电泳(黑色)
100
M20
20
100
30
26
13
13
900
1.35
SFGBKHLS-D100-M20-L150-R1...
SFGBKHLS-D100-M20-L150-R1...
钢
45#
45#
电泳(黑色)
100
M20
20
150
30
26
13
13
900
1.42
SFGBKHLS-D100-M24-L100-R1...
SFGBKHLS-D100-M24-L100-R1...
钢
45#
45#
电泳(黑色)
100
M24
24
100
36
26
16
16
950
1.93
SFGBKHLS-D100-M24-L150-R1...
SFGBKHLS-D100-M24-L150-R1...
钢
45#
45#
电泳(黑色)
100
M24
24
150
36
26
16
16
950
2.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성