SFBZAW - 轻载型支脚 万向调节型·尼龙底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbzaw.prj},{NB=SFBZAW-D50-M12-L75},{CODE=SFBZAW},{ZJCZ=钢},{DPCZ=尼龙(PA6)},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=75},{E=19},{H=23},{F=8},{F1=10},{CZ=150},{CKZL=0.101},{PDF=sfbzaw.pdf},{LM=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFBZAW-D50-M10-L75
SFBZAW-D50-M10-L75
SFBZAW
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M10
75
17
23
7
8
120
0.080
SFBZAW-D50-M10-L100
SFBZAW-D50-M10-L100
SFBZAW
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M10
100
17
23
7
8
120
0.096
SFBZAW-D50-M12-L75
SFBZAW-D50-M12-L75
SFBZAW
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M12
75
19
23
8
10
150
0.101
SFBZAW-D50-M12-L100
SFBZAW-D50-M12-L100
SFBZAW
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M12
100
19
23
8
10
150
0.122
SFBZAW-D50-M16-L100
SFBZAW-D50-M16-L100
SFBZAW
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M16
100
24
23
10
13
300
0.137
SFBZAW-D50-M16-L150
SFBZAW-D50-M16-L150
SFBZAW
钢
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M16
150
24
23
10
13
300
0.158
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성