CPHSAC - 铝合金十字滑块型联轴器-顶丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
shizihuakuai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphsac.prj},{NB=CPHSAC-16-21-c4-d4},{CODE=CPHSAC},{MAT1=高强度铝合金},{MAT2=PA66},{SUR=阳极氧化处理},{D=16},{C=4.000},{L=21.000},{D5=4.000},{C4D5=4,5,6,6.35},{E=7.0},{F=3.0},{H=10.4},{M=M2.5},{M1=2.500},{NJ=0.8},{EDNJ=0.4},{RXPX=1},{RXPJ=2},{RXZPC=±0.2},{RXZS=9000},{JTNZ=30},{GXJ=3.0x10},{ZL=8},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PDF=cphsac.pdf},{C2=10.000},{PPATH=cphsac/cphsac05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主要材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPHSAC-12-14.9-c3-d3
CPHSAC-12-14.9-c3-d3
CPHSAC
高强度铝合金
PA66
12
14.900
4.9
2.5
7.3
M2
0.4
0.2
0.5
2
±0.2
12000
9
7.1x10
3
CPHSAC-16-21-c4-d4
CPHSAC-16-21-c4-d4
CPHSAC
高强度铝合金
PA66
16
21.000
7.0
3.0
10.4
M2.5
0.8
0.4
1
2
±0.2
9000
30
3.0x10
8
CPHSAC-20-22.1-c5-d5
CPHSAC-20-22.1-c5-d5
CPHSAC
高强度铝合金
PA66
20
22.100
8.1
3.0
10.9
M2.5
0.8
0.7
1.3
2
±0.2
6500
47
7.4x10
13
CPHSAC-25-27.2-c5-d5
CPHSAC-25-27.2-c5-d5
CPHSAC
高强度铝合金
PA66
25
27.200
11.2
4.0
13.5
M3
1.2
1.2
1.5
2
±0.2
5500
85
2.2x10
24
CPHSAC-32-33.3-c5-d5
CPHSAC-32-33.3-c5-d5
CPHSAC
高强度铝合金
PA66
32
33.300
13.3
5.0
16.5
M4
2.5
2.8
2
2
±0.2
4500
190
9.3x10
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성