ABCHA - 衬套 台阶内螺纹型(锥形插入销用)*压入型
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
chentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/jianchajiaju/chentao/abcha.prj},{NB=ABCHA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-A},{CODE=ABCHA},{DR=12},{DRGC=p6},{B=5.00},{T=4},{M=4},{L=3},{C=3},{E=5},{MATERIALS=A},{PDF=abcha.pdf},{MATERIALS1=A},{B1=5.000},{B2=10.000},{M5=4,5,6,8,10},{T1=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRGC
dr公差
ⁿ/ₐ
TGC
T公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
ABCHA-8-B4-T3-M3-L3-C3-E3...
ABCHA-8-B4-T3-M3-L3-C3-E3...
8
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-10-B5-T4-M4-L3-C3-E...
ABCHA-10-B5-T4-M4-L3-C3-E...
10
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E...
ABCHA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E...
12
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-16-B8-T4-M4-L3-C3-E...
ABCHA-16-B8-T4-M4-L3-C3-E...
16
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-20-B10-T6-M4-L3-C3-...
ABCHA-20-B10-T6-M4-L3-C3-...
20
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-25-B15-T8-M4-L3-C3-...
ABCHA-25-B15-T8-M4-L3-C3-...
25
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성