피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
gunlun
A&T-3D Gallery
zonghe
Powered by
CAD모델 선택
DGYSX - 电动滚筒 双链轮型
24.04.2024
DMSX - 重载单链驱动钢制辊筒 内螺纹式
24.04.2024
SUCSX - 滚轮条 滚轮宽度7~9mm
24.04.2024
FBSX - 泛用型无动力辊筒 全扁榫式
24.04.2024
FMSX - 泛用型无动力辊筒 内螺纹式
24.04.2024
FUASX - 滚轮条 滚轮宽度50mm
24.04.2024
FYSX - 泛用型无动力辊筒 弹簧压入式
24.04.2024
GMSX - 重载双链钢制辊筒 内螺纹式
24.04.2024
LMSX - 中载单链驱动塑钢辊筒 内螺纹式
24.04.2024
RRSN - 带轴配管型滚轮 直柱型/两端内螺纹型/两端挡圈槽型
24.04.2024
SLCSX - 滚轮条 滚轮宽度25mm
24.04.2024
SMSX - 中载双链驱动塑钢辊筒 内螺纹式
24.04.2024
TCRSB - 金属短型滚轮 圆孔型
24.04.2024
TERSB - 金属短型滚轮 轴承型
24.04.2024
TJRAY - 金属短型滚轮 紧定螺钉型
24.04.2024
TUASX - 滚轮条 滚轮宽度15mm
24.04.2024
UECAY - 配管中型滚轮 轴承型
24.04.2024
UJCAY - 配管中型滚轮 紧定螺丝型
24.04.2024
VESN - 导向型滚轮 轴承型
24.04.2024
VJSN - 配管长型滚轮 紧定螺钉型
24.04.2024
WLSN - 导向型滚轮 纵向型
24.04.2024
WPS - 导向型滚轮 平头型/双法兰型/锥头型
24.04.2024
WSS - 配管长型滚轮 60度钢丝绳用型/90度槽钢用型
24.04.2024
XEPSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 轴承*聚氨酯厚度选择
24.04.2024
XESSN - 聚氨酯衬层式滚轮 轴承型
24.04.2024
XJSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 紧定螺钉型
24.04.2024
XKPSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 带键槽直柱型
24.04.2024
XRPSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 直柱*聚氨酯厚度选择型
24.04.2024
XRSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 直柱型
24.04.2024
XTSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 带螺纹型
24.04.2024
YESSN - 聚氨酯压入式滚轮 轴承型
24.04.2024
YRSSN - 聚氨酯压入式滚轮 直柱型
24.04.2024
ZBSX - 重型无动力辊筒 全扁榫式
24.04.2024
ZESN - 聚氨酯粘接式滚轮 轴承型
24.04.2024
ZMSX - 重型无动力辊筒 内螺纹式
24.04.2024
ZYSX - 重型无动力辊筒 弹簧压入式
24.04.2024
DZYSX - 电动滚筒 直式无驱动型
24.04.2024
URCAY - 配管中型滚轮 直柱型
24.04.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.