191 - Poly-Flo Elbow 45°
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE 100-RC Poly-Flo
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_100_rc_poly_flo/191.prj},{NB=AGRU_70191503271_Poly-Flo Elbow 45_PE 100-RC black_50/32 SDR17/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70191503271},{M=70191503271},{BILDCODE=191},{WEIGHT=0.120},{DIMENSIONLANG=50/32 SDR17/11},{DURCHMESSER=50/32},{EXT_BEZ_1=Poly-Flo Elbow 45°},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=simultaneous + cascade welding},{S1=3.000},{S2=3.000},{L1=7.000},{L2=46.000},{D1=50.000},{D2=32.000},{Z=70.000},{X1=1},{XX=Poly-Flo Elbow 45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Z
[mm]
AGRU_70191503271_Poly-Flo...
70191503271
70191503271
191
0.120
50/32 SDR17/11
50/32
Poly-Flo Elbow 45°
PE 100-RC black
injection moulded
simultaneous + cascade we...
3.000
3.000
7.000
46.000
50.000
32.000
70.000
AGRU_70191906371_Poly-Flo...
70191906371
70191906371
191
0.450
90/63 SDR17/11
90/63
Poly-Flo Elbow 45°
PE 100-RC black
injection moulded
simultaneous + cascade we...
5.400
5.800
10.000
53.000
90.000
63.000
77.000
AGRU_70191161171_Poly-Flo...
70191161171
70191161171
191
1.880
160/110 SDR17/11
160/110
Poly-Flo Elbow 45°
PE 100-RC black
injection moulded
simultaneous + cascade we...
9.500
10.000
10.000
73.000
160.000
110.000
107.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성