N7801/ISO9448-3-B/DIN9831-AW - Buchse duenn
Agathon
iso_din_aag
wfb
n7801
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/wfb/n7801/n7801_b-d.prj},{NB=N7801 Buchse duenn 7801.025.030Din},{IDNR=7801.025.030},{D1=25},{D2=31},{D3=40},{L1=30},{L6=5},{LX=7},{AGATHON=N7801},{ISO=ISO 9448-3-B- 25x30},{DIN=DIN 9831-AW 25x30},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.115},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L6
l6
[mm]
LX
lx
[mm]
ISO
ISO-Norm
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-Norm
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.012.023
12
16
22
23
4
5
ISO 9448-3-B- 12x23
DIN 9831-AW 12x23
ok
0.035
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.012.030
12
16
22
30
4
5
ISO 9448-3-B- 12x30
DIN 9831-AW 12x30
ok
0.040
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.012.037
12
16
22
37
5
5
ISO 9448-3-B- 12x37
DIN 9831-AW 12x37
ok
0.050
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.012.047
12
16
22
47
7
5
ok
0.065
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.015.023
15
21
28
23
4
7
ISO 9448-3-B- 15x23
DIN 9831-AW 15x23
ok
0.047
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.015.030
15
21
28
30
4
7
ISO 9448-3-B- 15x30
DIN 9831-AW 15x30
ok
0.060
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.015.037
15
21
28
37
5
7
ISO 9448-3-B- 15x37
DIN 9831-AW 15x37
ok
0.065
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.015.047
15
21
28
47
7
7
ISO 9448-3-B- 15x47
DIN 9831-AW 15x47
ok
0.100
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.015.060
15
21
28
60
7
7
ISO 9448-3-B- 15x60
DIN 9831-AW 15x60
ok
0.125
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.016.023
16
22
28
23
4
5
ISO 9448-3-B- 16x23
DIN 9831-AW 16x23
ok
0.040
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.016.030
16
22
28
30
4
7
ISO 9448-3-B- 16x30
DIN 9831-AW 16x30
ok
0.055
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.016.037
16
22
28
37
5
7
ISO 9448-3-B- 16x37
DIN 9831-AW 16x37
ok
0.067
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.016.047
16
22
28
47
7
7
ISO 9448-3-B- 16x47
DIN 9831-AW 16x47
ok
0.085
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.016.060
16
22
28
60
7
7
ISO 9448-3-B- 16x60
DIN 9831-AW 16x60
ok
0.110
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.019.023
19
25
32
23
4
7
ISO 9448-3-B- 19x23
DIN 9831-AW 19x23
ok
0.055
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.019.030
19
25
32
30
4
7
ISO 9448-3-B- 19x30
DIN 9831-AW 19x30
ok
0.070
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.019.037
19
25
32
37
5
7
ISO 9448-3-B- 19x37
DIN 9831-AW 19x37
ok
0.090
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.019.047
19
25
32
47
7
7
ISO 9448-3-B- 19x47
DIN 9831-AW 19x47
ok
0.115
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7804.0...
7804.019.054
19
25
32
54
7
7
ok
0.132
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.019.060
19
25
32
60
7
7
ISO 9448-3-B- 19x60
DIN 9831-AW 19x60
ok
0.145
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7804.0...
7804.019.069
19
25
32
69
7
7
ok
0.166
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.019.077
19
25
32
77
7
7
ISO 9448-3-B- 19x77
DIN 9831-AW 19x77
ok
0.185
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.020.023
20
26
32
23
4
7
ISO 9448-3-B- 20x23
DIN 9831-AW 20x23
ok
0.047
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.020.030
20
26
32
30
4
7
ISO 9448-3-B- 20x30
DIN 9831-AW 20x30
ok
0.065
8466.9430
CH
N7801 Buchse duenn 7801.0...
7801.020.037
20
26
32
37
5
7
ISO 9448-3-B- 20x37
DIN 9831-AW 20x37
ok
0.080
8466.9430
CH
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성