카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62429 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DIN 7504 MH - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62429.prj},{NB=acton_624293,9X38},{REF=624293,9X38},{DXL=3.9X38},{KR=1},{D=3.9},{DK=7.5},{L=38.0},{D3=2.640},{P=1.300},{LG=28.500},{DP=3.100},{A=1.300},{K=2.80},{R=0.150},{RF=6.250},{MH=4.000},{MZ=4.000},{TH=2.100},{TZ=2.100},{M=2.900},{MAT=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 624293,5X9,5
624293,5X9,5
3.5X9.5
3.5
6.9
9.5
2.60
Acton 624293,5X13
624293,5X13
3.5X13
3.5
6.9
13.0
2.60
Acton 624293,5X16
624293,5X16
3.5X16
3.5
6.9
16.0
2.60
Acton 624293,5X19
624293,5X19
3.5X19
3.5
6.9
19.0
2.60
Acton 624293,5X25
624293,5X25
3.5X25
3.5
6.9
25.0
2.60
Acton 624293,5X28
624293,5X28
3.5X28
3.5
6.9
28.0
2.60
Acton 624293,5X32
624293,5X32
3.5X32
3.5
6.9
32.0
2.60
Acton 624293,5X38
624293,5X38
3.5X38
3.5
6.9
38.0
2.60
Acton 624293,9X13
624293,9X13
3.9X13
3.9
7.5
13.0
2.80
Acton 624293,9X16
624293,9X16
3.9X16
3.9
7.5
16.0
2.80
Acton 624293,9X19
624293,9X19
3.9X19
3.9
7.5
19.0
2.80
Acton 624293,9X22
624293,9X22
3.9X22
3.9
7.5
22.0
2.80
Acton 624293,9X25
624293,9X25
3.9X25
3.9
7.5
25.0
2.80
Acton 624293,9X32
624293,9X32
3.9X32
3.9
7.5
32.0
2.80
Acton 624293,9X38
624293,9X38
3.9X38
3.9
7.5
38.0
2.80
Acton 624294,2X13
624294,2X13
4.2X13
4.2
8.2
13.0
3.05
Acton 624294,2X16
624294,2X16
4.2X16
4.2
8.2
16.0
3.05
Acton 624294,2X19
624294,2X19
4.2X19
4.2
8.2
19.0
3.05
Acton 624294,2X25
624294,2X25
4.2X25
4.2
8.2
25.0
3.05
Acton 624294,2X32
624294,2X32
4.2X32
4.2
8.2
32.0
3.05
Acton 624294,2X38
624294,2X38
4.2X38
4.2
8.2
38.0
3.05
Acton 624294,8X16
624294,8X16
4.8X16
4.8
9.5
16.0
3.55
Acton 624294,8X19
624294,8X19
4.8X19
4.8
9.5
19.0
3.55
Acton 624294,8X25
624294,8X25
4.8X25
4.8
9.5
25.0
3.55
Acton 624294,8X32
624294,8X32
4.8X32
4.8
9.5
32.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성