目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
PCF - 内螺纹直通
YSC
辅助元件
附件
2通
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/accessories/fitting/2way_type/pcf.prj},{NB=PCF08-03},{D=8},{R=03},{R1=16.662},{A=12.0},{B=31.0},{E=22.8},{H=21},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14.0},{C=18.1},{Z=19.500},{Z1=1.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
PCF04-01
4
01
9.728
8.0
23.3
17.5
14
11.9
10.5
10.0
14.9
11.900
1.000
PCF04-02
4
02
13.157
11.0
26.3
17.5
17
11.9
10.5
10.0
14.9
11.900
1.100
PCF06-01
6
01
9.728
8.0
25.4
19.0
14
13.9
12.5
12.0
16.2
13.900
1.200
PCF06-02
6
02
13.157
11.0
28.4
19.0
17
13.9
12.5
12.0
16.2
13.900
1.200
PCF06-03
6
03
16.666
12.0
29.4
19.0
21
13.9
12.5
12.0
16.2
19.500
1.200
PCF06-04
6
04
20.955
14.0
31.4
19.0
24
13.9
12.5
12.0
16.2
22.000
1.300
PCF08-01
8
01
9.728
8.0
27.0
22.8
14
15.9
13.9
14.0
18.1
13.900
1.300
PCF08-02
8
02
13.157
11.0
30.0
22.8
17
15.9
13.9
14.0
18.1
15.900
1.300
PCF08-03
8
03
16.662
12.0
31.0
22.8
21
15.9
13.9
14.0
18.1
19.500
1.300
PCF08-04
8
04
20.955
14.0
33.0
22.8
24
15.9
13.9
14.0
18.1
22.000
1.500
PCF10-01
10
01
9.728
8.0
29.0
28.0
17
19.5
17.0
17.0
20.5
18.000
1.700
PCF10-02
10
02
13.157
11.0
32.3
28.0
17
19.5
17.0
17.0
20.5
18.000
1.700
PCF10-03
10
03
16.662
12.0
33.3
28.0
21
19.5
17.0
17.0
20.5
19.500
1.700
PCF10-04
10
04
20.955
14.0
35.3
28.0
24
19.5
17.0
17.0
20.5
22.000
1.700
PCF12-01
12
01
9.728
8.0
30.9
29.6
21
23.0
20.5
20.0
22.7
22.000
1.800
PCF12-02
12
02
13.157
11.0
34.6
29.6
21
23.0
20.5
20.0
22.7
22.000
1.800
PCF12-03
12
03
16.662
12.0
35.6
29.6
21
23.0
20.5
20.0
22.7
22.000
1.800
PCF12-04
12
04
20.955
14.0
37.6
29.6
24
23.0
20.5
20.0
22.7
23.000
1.800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表