50 AOB02 05 - 欧标50系列铝合金型材
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
50_60系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/50_60series/50_aob02_05.prj},{NB=AOB05-5050A-L50},{CODE=AOB05},{MAT=A6063-T5},{SUR=panshayanhua},{SPE=5050A},{L=50.0},{SD=50X50},{MZ=2.07},{CSA=750.29},{LX=17.36x10^4},{LY=17.36x10^4},{LWK=N/A},{ALT=N/A},{ART=N/A},{BA=0},{BB=0},{BC=0},{Z=0},{CA=0},{CB=0},{CC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
SD
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
CSA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
截面惯性矩
ⁿ/ₐ
AOB02-H5050-L50
AOB02
A6063-T6
碱砂氧化
H5050
50X50
2.98
1082.82
24.96x10^4
24.96x10^4
AOB02-H50100-L50
AOB02
A6063-T6
碱砂氧化
H50100
50X100
5.05
1834.21
42.16x10^4
184.33x10^4
AOB02-H100100-L50
AOB02
A6063-T6
碱砂氧化
H100100
100X100
9.44
3430.61
384.25x10^4
384.25x10^4
AOH02-5050-L50
AOH02
A6005-T6
碱砂氧化
5050
50X100
4.49
1632.02
38.18x10^4
38.18x10^4
AOH02-50100-L50
AOH02
A6005-T6
碱砂氧化
50100
100X100
7.16
2603.64
68.23x10^4
274.15x10^4
AOB05-5050-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
5050
50X50
2.73
990.43
24.53x10^4
24.53x10^4
AOB05-5050A-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
5050A
50X50
2.07
750.29
17.36x10^4
17.36x10^4
AOB05-5050J-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
5050J
50X50
3.36
1222.00
28.45x10^4
28.45x10^4
AOB05-50100J-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
50100J
50X100
5.56
2020.43
54.14x10^4
207.21x10^4
AOB05-100100J-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
100100J
100X100
9.08
3301.35
384.13x10^4
384.13x10^4
AOB05-100200J-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
100200J
100X200
17.26
6276.57
808.47x10^4
2791.44x10^4
AOB05-200200J-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
200200J
200X200
27.50
10000.68
4958.5x10^4
4958.5x10^4
AOB05-200300J-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
200300J
200X300
38.80
14106.61
6931.12x10^4
146576.6x10^4
AOB05-5050YA-L50
AOB05
A6063-T5
喷砂氧化
5050YA
50X50
2.08
756.54
18.44x10^4
18.44x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表